XP Power

DC/DC-Wandler

Zuverlässige Stromversorgungslösungen für alle Ihre Entwicklungsanforderungen.

Wenn es um Stromversorgungen geht benötigen Sie eine Lösung, der Sie vertrauen können – eine Lösung die einfach zu integrieren, sicher in der Anwendung und mit einem hohen Wirkungsgrad arbeitet. Von einfachen Schaltungen bis hin zu komplexen, hochzuverlässigen Systemen erfüllen die DC-DC Produkte von XP Power zuverlässig die Anforderungen der Medizintechnik, Industrie und Halbleiterfertigung.

Wählen Sie in unseren DC/DC-Produkten

A wide range of solutions for all DC-DC power applications

DC/DC-Wandler für höchste Ansprüche

Ganz gleich, ob es um Kosten und Entwicklungszeit, Isolationsanforderungen oder Formfaktor geht - wir kennen die wichtigsten Herausforderungen bei der Suche nach der richtigen DC/DC-Stromversorgungslösung für Ihre Anforderungen.

Unsere umfassende Designexpertise vereinfacht die Integration und berücksichtigt Zertifizierungs- sowie EMV-Anforderungen, um die optimale Lösung für medizinische Geräte, erneuerbare Energiesysteme, industrielle Anwendungen und robuste Kommunikationssysteme bereitzustellen.

DC/DC-Wandler Isolationsbarrieren

Auf den Produktdatenblättern ist die Isolationsspannung angegeben, die verwendet wird, um die Integrität der Isolationsbarriere zu gewährleisten. Dies ist kein Hinweis auf die Art der Isolierung, die im Gerät verwendet wird, und keine Angabe hinsichtlich Dauer der Isolationsfestigkeit bei angelegter Spannung.

Es ist wichtig zu verstehen, ob die Isolationsbarriere rein funktional ist oder Sicherheitsisolierung benötigt. Unsere DC/DC-Wandler geben die Isolationsbarriere als funktional, grundlegend oder verstärkt an.

Dauerbetriebsspannung

Die Angaben von Isolations- und Betriebsspannung sind leicht zu verwechseln.  Die Isolationsspannung gibt den Wert der maximale Testspannung an, der für eine definierte, kurze Zeit angelegt werden kann unter Wahrung der Integrität der Isolationsbarriere.  Darüber hinaus gibt das Datenblatt die maximale Betriebsspannung an, die ohne Unterbrechung der Isolierung dauerhaft verwendet werden kann.

Für Anwendungen, bei denen eine Potentialdifferenz zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung besteht, ist es wichtig, die Betriebsspannung zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenblättern.

Ein komplettes Portfolio an DC/DC-Wandlern

  • Skalierbare Leistung bis 3kW

  • 0,25W bis 750W Leiterplattenmontage

  • 6W bis 60W Gehäusemontage

  • 6W bis 60W DIN-Schienenmontage

  • Standard-, Weit- und Ultraweit-Eingangsbereiche

  • Funktionelle, einfache und verstärkte Isolierung

  • 1 x MOPP und 2 x MOPP für medizinische Geräte

  • Anwendungsspezifische Anforderungen und Zulassungen

Frequently asked DC-DC questions

What is meant by conduction cooling for power supplies?

A conduction cooled power supply is designed with a flat baseplate, through which any heat generated by the components of the power supply can be conducted away, as opposed to a convection cooled power supply, where the heat radiates into the air around the power supply.

Efficient conduction cooling is usually achieved by mounting the power supply inside the outer wall of a metal equipment case, in a position that allows heat transfer through the case to the surroundings, this may be enhanced by ribs or a heatsink on the outside of the case.

The advantages are that it allows the case to be sealed to prevent ingress of contaminants, also it eliminates the need for fan assisted cooling with its noise, energy consumption and servicing requirements.

Conduction cooled DC-DC converters and AC-DC power supplies are available from XP Power to suit a multitude of applications.

What are power bricks?

Power bricks are DC-DC converters or AC-DC power supplies that are designed to conform to the Distributed-power Open Systems Alliance (DOSA) industry standard comprising of six sizes, the largest is the Full brick with a footprint of 116.8 x 61.0mm, then Half brick, Quarter brick, 1/8th brick, 1/16thbrick, down to 1/32nd brick at 23.35 x 19mm.

The advantage of a power brick is that they offer a complete solution in a single package, that may just require additional input or output filtering, depending on the application. Cooling can be by conduction via the baseplate mounting or convection via a heatsink.

Within its extensive AC-DC power supply & DC-DC converter portfolio, XP Power offers a number of products in brick packages of various sizes and power ratings for a variety of applications.

DC-DC Products

Our diverse range includes thousands of DC-DC products, easily searchable by power, voltage, format and application.