Guth High Voltage
Konfigurierbare Hochspannungen für kritische industrielle Prozesse
Die Hochspannungssysteme von Guth High Voltage bieten eine stabile und präzise Steuerung für kritische Prozesse wie Elektronenstrahltechnik, Sterilisation und Oberflächenbehandlung und gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse, hohe Effizienz und hervorragende Prozessqualität.
Unsere auf Flexibilität ausgelegten Hochspannungslösungen sind vollständig anpassbar: Spannung, Leistung, Ladekonfiguration und Kühlungsoptionen lassen sich individuell auf spezifische betriebliche und thermische Anforderungen abstimmen.
Zuverlässige Leistung für Prüf- und Elektronenstrahlsysteme
Für Röntgenröhrenprüfungen, Teilchenbeschleuniger, Elektronenstrahlschweißen und Anwendungen zur Elektronenstrahlerzeugung ist eine stabile Hochspannung unerlässlich. Die Hochspannungslösungen von Guth High Voltage bieten eine präzise Spannungs- und Stromregelung und ermöglichen so einen sicheren Betrieb, zuverlässige Messungen und langfristige Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb.
Mit ölisolierten Hochspannungsbehältern, umfassenden Schutzsystemen und einer langen Lebensdauer bieten Lösungen wie unsere HPV-Serie kontrollierte Hochleistung bei maximaler Betriebssicherheit in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Präzise Hochspannungssteuerung
Die Hochspannungslösungen von Guth basieren auf modularen Leistungsstufen und konfigurierbaren Topologien (PWM und SRC) und lassen sich somit präzise an jede Anwendung anpassen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Konfigurierbar für Impuls- und Kondensatorladung
Integrierte Ausgangswiderstände zur Begrenzung des Lichtbogenstroms
Optionale potentialfreie Heiz-, Gitter- (Wehnelt) und Stoßspannungsversorgungen
Regelung des Emissionsstroms für eine verbesserte Prozesssteuerung
Wirkungsgrad von bis zu 85 % bei optimiertem Wärmemanagement
Sprechen Sie mit uns über eine maßgeschneiderte Hochspannungslösung, die Ihren spezifischen Anforderungen an Leistung, Steuerung und Zuverlässigkeit gerecht wird.