Press Releases

강화된 홈 헬스케어 설계를 갖춘 벽면 설치형 AC-DC 전원 장치

XP Power는 급성장하고 있는 홈 헬스케어 시장에 큰 이점을 제공하는 IP22 등급의 벽면 설치 전원 시리즈 3개를 출시했습니다. 이 장치는 업계 최고의 성능을 유지하면서 비용에 민감한 다양한 산업 및 의료 애플리케이션에 적합합니다.

점점 더 많은 환자 모니터링이 편리하거나 병원에 대한 압박을 줄이기 위해 가정이나 직장에서 수행되고 있습니다. 이러한 새로운 전원 솔루션은 특히 80VAC까지 동작하도록 설계되어 있어 신뢰할 수 있는 DC 출력을 유지하면서 원격 비병원 로케이션에서의 전송선로 손실을 방지합니다.

벽면 플러그 어댑터의 AMF 제품군은 18W(AMF18), 24W(AMF24) 및 36W(AMF36)의 전력 레벨을 제공하며, 5.0V와 48.0V 사이의 모든 공통 전압을 커버하는 단일 출력을 통해 설계자는 다양한 애플리케이션에 이상적인 장치를 선택할 수 있습니다.

모든 AMF 장치는 EN55011, IEC60601 및 UL 62368을 포함한 다양한 의료, 가정 의료 및 IT 표준에 완전히 승인되었습니다. 전원장치가 외부부착이기 때문에 기기의 설계가 대폭 심플화되어 승인을 받기 위한 시간, 비용 및 리스크가 배제됩니다.

Class II 장치로서 지구의 안전성을 알 수 없는 환경에서 안전하게 작동할 수 있다. 장치는 IP22에 따라 씰링되어 있어 감전 위험을 줄이면서 전원 공급 장치를 청소 및/또는 소독할 수 있습니다. AMF 전원 장치는 2개의 MOPP(Means of Patient Protection)를 지원하므로 전력 관련 문제가 발생할 가능성이 거의 없는 경우에도 최종 사용자의 안전을 보장합니다. 또한 누출 전류가 50µA 미만이어서 도포된 부품을 환자에게 연결할 수 있는 애플리케이션에서 안전하게 작동할 수 있습니다.

모든 AMF 전원 장치는 80~264VAC의 확장 입력 전압 범위에서 작동하므로 전압이 변동할 수 있는 영역에 대한 추가 마진을 통해 전 세계적으로 작동할 수 있습니다. 다양한 교환 가능한 AC 커넥터가 모든 장치와 함께 제공되므로 전원 공급 장치(및 관련 의료 장비)를 글로벌하게 사용할 수 있습니다.

AMF18, AMF24 및 AMF36 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS 컴포넌트, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구매하실 수 있으며 3년간의 보증을 제공합니다.

상세 정보 - AMF18 Series

상세 정보 - AMF24 Series

상세 정보 - AMF36 Series