Press Releases

개방형 프레임, 대류 냉각 80W 전원 공급 장치는 조명, 디스플레이, ITE 및 산업용 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.
XP Power는 다양한 조명, 디스플레이, 산업 및 기술 애플리케이션을 위한 소형 저비용 솔루션을 제공하는 새로운 범위의 오픈 프레임 80W 전원 공급 장치를 출시했습니다. 저비용 장치는 경쟁력 있는 가격대에서 높은 사양을 제공하여 대용량 애플리케이션에 적합함을 보장합니다.
LCE80은 강제 통풍이 필요하지 않으므로 팬이 없는 용도에 이상적입니다. 이는 전체 시스템의 신뢰성을 크게 향상시키는 동시에 시스템 크기와 무게를 줄이고 기계적 설계를 단순화합니다. 무소음 작동으로 LCE80은 사무실 환경과 같은 소음 문제가 될 수 있는 용도에 이상적입니.
LCE80 제품군에는 5.0V~54V 범위에 해당하는 총 10개의 단일 출력 모델이 포함되어 있습니다.
최대 90%의 효율 입니다. 출력은 부하 상태에 따라 정전압 또는 정전류 모드에서 작동하여 다양한 응용 프로그램과의 호환성을 보장합니다.
90 - 305VAC의 초 광범위 입력 범위가 표준으로 제공되어 장치가 공칭 277VAC의 단상 하이 라인에서 안전하게 작동할 수 있습니다. 이 범위의 모든 장치는 클래스 I 및 클래스 II 사용 조건을 제공하며 EMC 방출에 대한 EN55032, EN55015 및 EN61000-3, EMC 내성에 대한 EN55035 및 EN61547 등 광범위한 관련 승인을 수행합니다. 또한 ITE 안전을 위해 EN/UL/IEC62368-1, 조명 및 디스플레이를 위해 EN61347-1/UL8750에 의해 승인되었습니다.
50W보다 큰 부하의 경우 LCE80 유닛이 조명 용도에 필요한 고조파 클래스 C 기준을 만족합니다. 또한 12V 이상에 대한 제한된 전원(LPS) 요구 사항을 준수하므로 작동 및 취급 시 ,고장 조건에서의 또는 감전 위험이 감소 됩니다.
편리하고 컴팩트한 4" x 2" x 1.1"(101.6mm x 50.8mm x 27.9mm) 개방형 프레임 형식으로 구성된 LCE80 장치에는 전원 공급 장치와 전원 공급 장치를 보호하는 단락, 과전압 및 과부하 보호 장치가 포함됩니다.
LCE80 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.