Press Releases

XP Power는 제품 선택 속도를 높이기 위해 새 웹 사이트를 시작합니다.
XP Power는 www.xppower.com 에서 다양한 유형의 전자 장비에 사용되는 전력 솔루션의 지정자, 구매자 및 설계자에게 향상된 사용자 경험을 제공할 새로운 웹 사이트를 제공합니다.
새로운 웹 사이트에는 XP Power의 광범위한 제품뿐 아니라 설계 및 구매 프로세스를 지원하는 다양한 세부 기술 문서 및 리소스가 포함되어 있습니다. XP Power는 산업, 의료, 기술 및 준팩 시장에 전력 솔루션을 제공하고 새로운 웹 사이트 내에서 의료, 방어, 철도 및 맞춤형 애플리케이션을 다루는 상세한 애플리케이션 페이지를 제공합니다.
상당히 빠른 페이지 업로드 속도와 완전히 재구성된 탐색 맵을 통해 모든 사용자가 원하는 정보에 이전보다 더 빠르게 접근할 수 있으며, 고급 제품 선택 도구 덕분에 디자이너는 모든 애플리케이션에 이상적인 제품을 '드릴다운'할 수 있습니다. 제품을 시리즈 또는 개별 부품 번호로 표시하여 사용자가 시리즈 또는 개별 시리즈 내의 제품을 비교할 수 있습니다.
모바일 기기에서 사용할 경우 응답성이 뛰어난 사이트가 자동으로 재구성되므로 필요한 곳 어디에서나 적합한 제품을 식별할 수 있습니다. 또한 모든 제품 페이지는 유연한 포맷을 통해 다양한 유형의 제품을 가장 사용하기 쉬운 방식으로 표시할 수 있습니다
사용자는 웹사이트를 통해 XP Power Global 지원팀에 직접 연락하여 샘플과 현지 기술 지원에 연중무휴 24/7로 액세스할 수 있습니다. 또한 이 웹 사이트의 글로벌 특성과 XP Power의 고객 참여를 통해 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어 및 한국어로 된 웹 사이트를 이용할 수 있다는 사실을 입증하고 있습니다. 사용자는 세일즈 파트너 웹 사이트와의 통합을 통해 해당 지역의 디스트리뷰터와 함께 제품의 가격 및 가용성을 확인할 수 있습니다.
단일 데이터 소스가 포함된 유연한 플랫폼을 기반으로 새로운 웹 사이트는 실시간 업데이트를 가능하게 하고 모든 정보가 최신 상태로 유지되도록 보장합니다. 최적화된 호스팅은 전 세계적으로 향상된 사용자 액세스를 제공합니다.
이제 새로운 웹 사이트를 이용할 수 있으며, 전 세계 고객에게 가장 광범위한 전원 제품에 대한 손가락 끝을 제공합니다.