Press Releases

XP Power, 새로운 범위의 저비용 DIN 레일 마운트 AC-DC 전원 공급 장치 출시

XP Power는 오늘 산업용 전자 제어 및 건물 관리 애플리케이션을 위한 소형, 저 프로파일 및 저비용 DIN 레일 솔루션을 제공하는 새로운 DIN 레일 마운트 AC-DC 전원 공급 장치 시리즈 3종을 출시했다고 발표했다. 세 가지 새로운 시리즈(DRC30, DRC60, DRC100)는 30W, 60W, 100W의 전력 수준을 통합하기 쉽고 가벼운 패키지로 제공한다.

경쟁력 있는 가격이 책정된 제품은 대체 전력 솔루션과 비교할 때 비용 절감을 제공할 뿐만 아니라, 낮은 프로파일 케이스로 DRC 시리즈 전원 공급 장치를 소비자 장치 박스 내의 회로 차단기와 나란히 배치할 수 있다. 자연 냉각 조건에 장치는 클래스 II 등급 작동을 제공하여 안전 접지 연결의 필요성이 없스며 설치 시간과 비용을 절감한다.

입출력 연결용 스크류 단자로 설치가 빠르고 간편하다. 긴 출력 케이블이 사용되는 설비의 경우 전면 패널 조정기는 출력 전압(약 -10%/+15%)을 조절하여 전압 강하를 보상한다. 'DC ON' LED 표시기는 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 장치가 작동 중임을 분명하고 즉각적인 시각적 표시를 제공한다.

DRC DIN 레일 전원 공급 장치는 EN55032 Class B에 대해 전도 및 전파복사 방출 규격을 인증 받았으므로 ,EMC 컴플라이언스를 위해 추가 필터링이 필요하지 않으므로 비용, 공간 및 시간을 절약할 수 있다. 모든 장치는 입력과 출력 보호를 제공하므로 사용자는 장치 자체와 전원이 공급되는 부하가 완전히 보호될 것임을 확신할 수 있다.

편의성과 가장 광범위한 적용성을 위해 AC(85 ~ 264VAC) 또는 DC(120 ~ 370VDC) 및 -40°C ~ +70°C에서 온도 범위의 극한 범위에서 사용 할 수 있다. 4kV의 입출력 절연과 함께 최대 91%의 일반적인 효율을 제공한다. 모든 시리즈는 12V, 15V, 24V, 48V의 DC 출력을 제공하며, 30W 및 60W 시리즈에서 추가로 5V 버전을 사용할 수 있다.

새로운 DRC 제품군은 품질이나 성능에 영향을 주지 않으면서 다용도적이고 신뢰할 수 있는 저비용 솔루션을 제공한다.

DRC 장치는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 대리점 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증을 제공한다.

상세 정보 - DRC30 Series

상세 정보 - DRC60 Series

상세 정보 - DRC100 Series