Press Releases

새로운 저가형 60W 전원 공급 장치 90-305 VAC 입력 및 광범위한 안전 및 EMC 승인품

XP Power는 정보 기술 장비, 산업 전자 제품, 가정용, 사물 인터넷(IoT), 로봇 공학 등 비용에 민감한 다양한 응용 분야에서 사용하기 위한 60W의 로우 프로파일 AC-DC 전원 공급 장치 시리즈를 출시했습니다.

시장에 진출하고 매출을 높이기 위해 가격에 민감한 애플리케이션 분야의 제조업체들은 매력적인 가격대의 사용하기 쉬운, 고품질 전력 솔루션을 지속적으로 찾고 있으며, 새로운 VCB60 시리즈가 이에 대응 합니다.

모듈은 90~305 VAC  부터 작동합니다., 4와이어 480VAC 3상(공칭 277VAC) 또는 1상(110/230)을 실행하는 글로벌 공장 또는 도로변 장비에 적합합니다.공칭 VAC) 시스템입니다. 총 8가지 출력의 제품이 직렬구성이 되며 , 5.0V에서 54.0V 범위의 제품을 가집니다. 최대 60W의 전원 레벨에서 지원됩니다. 대류 냉각 장치는 강제 공기가 필요하지 않으므로 소음 민감 오디오/비디오(AV) 애플리케이션뿐만 아니라 사무실 또는 가정 환경에서 일반적인 요구 사항인 조용한 작동을 보장합니다.

. OVC III (과전압 범주 III) 승인은 VCB60 장치가 안전 승인 제품이 필요한 벽면 소켓의 업스트림 배선에 사용될 수 있음을 의미합니다. 이 승인을 통해 공간, 시간 및 비용을 절약하는 추가 필터링 및 안전 승인이 필요하지 않습니다.

VCB60 시리즈는 EMC 내성에 대한 EN55024, EN55035, EN61000-4 및 EMC 배출에 대한 EN55032, EN55014 및 EN61000-3 승인을 받았습니다. 안전 승인에는 IEC60950, IEC62368 및 IEC60355가 포함됩니다. 광범위한 승인으로 장치는 외부 필터링 없이 소음 요건을 충족하면서 광범위한 ITE, 산업 및 국내 애플리케이션에서 안전하게 사용될 수 있습니다.

효율성은 90%로이며 열손실을  최소화합니다. 이를 통해 열 관리 요구 사항을 줄이고 작동 온도를 낮추어 전체 시스템의 신뢰성을 향상시킵니다. 단락, 과전압 및 과부하 보호를 포함한 다양한 보호 메커니즘이 통합되어 있습니다.

VCB60 장치는 -10ºC ~ +60ºC의 온도 범위에서 작동할 수 있으며 +50ºC의 온도에서 최대 전력을 제공할 수 있습니다.

VCB60 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 공인 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.

상세 정보 - VCB60 Series