Press Releases

XP Power는 과학 및 반도체 용도를 위한 새로운 고전압 DC-DC 전원 모듈의 출시를 발표합니다.
XP Power는 오늘 단일 24VDC 입력에서 최대 6kVDC를 생성할 수 있는 새로운 30Watt DC-DC 전원 모듈을 출시했다고 발표했습니다. HRL30 시리즈는 과학 및 반도체 사용을 포함하여 다양한 용도에 정확한 고전압 출력을 제공합니다.
22개의 전압 모델을 통해 0-200VDC 와 0 - 6kVDC 사이의 완전히 제어 가능한 광범위한 출력을 양극 및 음극 극성으로 모두 사용할 수 있습니다. 22V ~ 30V의 넓은 입력 범위는 산업 장비에서 흔히 볼 수 있는 24V 전압으로 모듈을 구동할 수 있는 반면, 내장된 정밀한 +5VDC 보조전압 고전압 출력을 제어하기 위한 안정적인 공급을 제공합니다. 우수한 라인/부하 조절(0.01%)과 낮은 리플/노이즈(<0.05%)는 안정적인 출력 전압을 보장합니다.
출력 전류와 전압은 모두 전범위(0 ~ 100%)에서 완전히 프로그래밍할 수 있으며, 모듈에는 원격 모니터링 및 시스템 통합 용이성을 위한 전압 및 전류 모니터 출력이 포함됩니다.
HRL30 시리즈의 모듈은 온도 범위 -40°C ~ +70°C에서 작동합니다. 베이스 플레이트 냉각 패키지와 독특한 설계 및 제조 기법 및 평균적인 85% 효율은 아무리 까다로운 애플리케이션에서도 탁월한 열 성능을 보장합니다.
견고한 장치에는 아크, 단락, 과부하 및 열 보호 기능이 포함되어 있어 장치 자체와 장치를 보호합니다. HRL30 시리즈의 장치는 EN 60950 및 EN62368을 충족하도록 설계되었으며 질량 분광기, 정전기 척, 광전자 증배관, 전자빔/이온 빔, 전기전자 현미경 스캔 및 콘덴서 충전과 같은 용도에 적합합니다.
HRL30 시리즈는 Digi-Key, Element14, Farnell, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증을 제공합니다.