Press Releases

고밀도 의료용 데스크탑 전원 공급 장치는 절반 크기입니다.
XP Power는 최대 11W/in3의 전력 밀도를 갖춘 가정용 의료 및 병원용 애플리케이션 모두에서 공간 절약형 팬없시 사용하는 솔루션의 필요성을 충족시키는 새로운 범위의 초소형 의료 데스크탑 전원 공급 장치를 출시했습니다.
새로운 솔루션은 현재 시판 중인 기존 솔루션과 비교하여 필요한 공간을 50% 줄여 중요한 전력 밀도를 두 배로 높입니다. 콤팩트한 외부 전원공급장치를 사용함으로써 최종 장비의 크기와 무게를 줄여 더욱 편리하고 휴대하기 쉬운 솔루션을 제공한다.
새로운 AQM 시리즈는 200W(AQM200), 250W(AQM250), 300W(AQM300)의 세 가지 전력 레벨을 제공하여 다양한 의료 애플리케이션을 지원합니다. 모든 장치는 범용 주전원 입력(85 – 264VAC)으로 작동합니다. AQM250은 12V, 19V, 24V 및 48V의 단일 출력을 제공하며, AQM200 및 AQM300은 추가로 15V 출력 구성을 제공합니다.
AQM 전원 공급 장치는 EN/IEC60601-1, EN61000 및 EN55032를 포함한 광범위한 국제 안전 및 EMI 승인을 인증받았습니다. 또한 이 장치는 4th Edition Medical EMC 요구 사항을 준수하며 2x MOPP 보호 기능을 제공합니다. 이 포괄적인 승인 제품군을 사용하면 설계 시간과 위험뿐만 아니라 승인 비용도 크게 절감됩니다.
모든 종류의 클래스 I 및 클래스 II 버전을 사용할 수 있으며, 병원 같은 전문 의료 시설에서 그리고 환자의 가정이나 직장에서 원격으로 사용할 수 있다.
광대역 갭 질화 갈륨(GaN) 기술을 기반으로 저손실 AQM 장치는 최대 94%의 효율성을 제공하며 대기 모드에서 150mW 미만의 전력을 소비하여 에너지 효율 레벨 VI를 충족합니다. 모든 장치는 최대 40ºC까지 최대 출력 전력을 공급하며 최대 60ºC까지 감압하여 사용할 수 있습니다.
AQM200 시리즈는 6.56인치 x 2.13인치 x 1.3인치(166.5 x 54.2 x 33.0mm)에 불과하며, 모든 AQM 장치는 IP22를 매끄러운 표면으로 밀봉하여 안전하고 쉽게 닦을 수 있습니다.
AQM200, AQM250 및 AQM300 시리즈는 Digi-Key, element14, Mouseer, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.