Press Releases

의료, 산업 및 ITE 애플리케이션을 위한 250/450W/450W의 다용도, 소형 및 효율적 전력 공급 장치
XP Power는 개방형 프레임 또는 다양한 밀폐 형식으로 사용할 수 있는 소형, 고효율 전원 공급 장치의 새로운 시리즈를 발표합니다. 대류냉각될 때 250W, 강제 냉각될 때 450W를 모두 공급하거나, 내장형 팬과 함께 동봉된 버전을 사용할 때, EC450 시리즈는 Class B 전도 및 방사레벨을 제공하며, 전세게 ITE을 포함한 광범위한 산업, IT 및 의료 , BF 환자 보호 기능의 애플리케이션에 이상적입니다
대류 냉각 등급은 이러한 전원 공급 장치를 청각적 소음이 바람직하지 않은 의료 기기 애플리케이션과 팬 없는 작동으로 신뢰성을 높이고 먼지 유입을 최소화하는 산업용 또는 ITE 애플리케이션에 이상적으로 적합하게 운영됩니다.
최대 94%의 효율성으로 EH450 전원 공급 장치는 손실되는 열을 최소화하고 운영 비용을 절감하며 공간을 절약합니다. 최대 +50ºC의 외부 환경온도에서 최대 정격 전력으로 작동하며, +70ºC의 외부 환경에서는 절반의 전력으로 작동합니다. 최대 부하 애플리케이션은 최대 450W와, 대류 냉각시 최대 250W의 평균 전력을 지원합니다..
EC450 장치는 소형 5.0" x 3.0" 풋프린트에서 시작되며 1.4인치높이로 낮으며 전 세계적으로 사용할 수 있는 범용 입력 범위가 있습니다. 단일 출력 전압은 12.0V, 15.0V, 19.0V, 24.0V, 36.0V, 48.0V 및 54.0V입니다.
개방형 프레임 또는 옵션 커버 케이스(-C)가 장착된 팬리스 장치를 포함하여 여러 기구적 구성을 사용할 수 있습니다. 일체형 팬을 장착한 유닛에는 엔드 팬(-EF) 또는 상단 팬(-TF)이 있어 최종 장비의 공기 흐름 요구 사항에 부합하는 옵션과 쉬운 기계적 설치을 보장하는 형식을 선택할 수 있습니다. 오픈 프레임 및 환기구 커버(-C) 장치에는 원격으로 위치한 냉각 팬에 전원을 공급하기 위한 12V, 600mA 팬 공급 장치가 포함되어 있으며 모든 버전에는 5V/1A 스탠바이파워가 제공됩니다.
IEC60601-1에 대한 의료 승인은 출력 격리에 대한 환자 보호(2 x MOPP) 입력 및 출력 간 기본 격리 및 낮은 누출 전류 레벨과 함께 EC450 전원 공급 장치가 차체 부동(BF) 애플리케이션에 적합하도록 보장합니다.
의료 애플리케이션에 대한 IEC, UL 및 EN60601-1 승인뿐만 아니라, EC450은 산업용 및 ITE 용도에 대해 IEC, UL 및 EN62368-1의 승인을 받았으며, Class C 입력 전류 고조파 준수는 조명 및 디스플레이 용도에 이상적입니다.
새로운 전원 공급 장치는 EN55011/32 레벨 B의 전도 및 방사 노이즈레벨을 상당한 마진으로 충족하므로 설계자는 시스템 레벨 EMC 승인에 대한 위험을 최소화하고 쉽게 통합할 수 있습니다.
ECH450 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 대리점 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.