Press Releases

35W - 100W 정격의 XP POWER에서 새로운 비용 효율적인 밀폐 AC-DC 전원 공급 장치
XP Power는 오늘 가격에 민감한 애플리케이션에 적합한 정제된 출력, 대류 냉각 AC-DC 전원 공급 장치의 LCS 시리즈를 출시했다고 발표했습니다. 4개의 새로운 시리즈(LCS35, LCS50, LCS75 및 LCS100)는 각각 35W, 50W, 75W 및 100W의 전력 용량을 제공하며, 클래스 B는 전도및 및 방사전자파레벨을 통해 통합 커넥터 커버와 함께 쉽고 저렴한 비용의 시스템 통합이 가능합니다.
입력 전압 범위는 85 - 264VAC로, 광범위한 ITE 및 산업용 애플리케이션에 글로벌 사용을 지원합니다. 사용 용도는 보조 전원, 보안 설치, 조명 제어, 스마트 홈 또는 사무실 제어 시스템, 티켓팅 및 자동 판매 기기등이 포함됩니다.
LCS35는 정격 출력 5V, 12V, 15V 및 24V의 4개 모델로 제공됩니다. 또한 LCS50, LCS75 및 LCS100은 정격 출력 36V 및 48V의 모델을 제공합니다. 비표준 시스템 전압을 수용하기 위해 모든 모델은 사용자가 ±10%로 조정할 수 있습니다. -30°C~+70°C의 넓은 작동 온도 범위와 50°C에서 최대 정격 전력을 제공하는 LCS 시리즈는 +70°C에서 최대 60%의 전력을 공급합니다.
LCS 시리즈의 표준 기능으로는 전원 'ON' LED, 대기 전력 소비량 0.3W, 출력 단락 보호, 과전류 및 과열 보호 등이 있습니다. 옵션으로, 완전히 코팅된 버전을 사용할 수 있습니다.
입력 출력간의 절연은4,000VAC이고, 입력 접지간의 절연은2,000VAC이며, 출력 접지간의 절연은 1,250VAC입니다. 접지 누출 전류는 최대 0.75mA입니다. 운용 고도가 5,000m까지 높아 글로벌 활용도가 강화됩니다.
LCS 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 공급되며 3년 보증과 함께 제공됩니다.