Press Releases

초소형 전도 냉각된 75W AC-DC 전원 공급 모듈을 통해 까다롭고 공간적으로 중요한 애플리케이션을 지원합니다.
XP Power는 작동 또는 EMC 규정 준수를 위해 외부 회로가 필요 없는 새로운 로우 프로파일, 하프 브릭, 베이스 플레이트 냉각 AC-DC 전원 공급 장치의 공급을 발표했습니다. 새로운 ASB75 시리즈의 모델들은 소형 무(無)팬 전력을 제공하며, ITE(정보 기술 장비), 사물 인터넷(IoT), 일반 산업용 및 가혹하거나 견고한 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 기본 플레이트 냉각 기능을 제공합니다.
전체 AC-DC 전원 공급 장치는 범용(90-264VAC) 입력으로부터 최대 75W의 전력을 공급하며 통합이 단순하고 공간이 덜 필요한 내장 AC 퓨즈, EMC 필터 및 홀드업 캐패시터를 갖추고 있습니다.
ASB75 제품은 베이스 플레이트 냉각 기능을 갖추고 있어 모든 열을 장비 외부로 전달하기 위해 수동 냉벽 냉각을 사용하여 밀봉된 금속 외함에서 작동할 수 있습니다. 옵션인 히트싱크는 사전 장착되거나 설계자가 원하는 경우 기존의 대류 또는 강제 공기 냉각을 사용할 수 있도록 별도로 사용할 수도 있습니다.
이 제품군에는 5개의 모델이 있으며, 단일 출력 전압은 12.0V, 15.0V, 24.0V, 36.0V 또는 48.0V입니다. 효율수준이 90%까지 높으며 불필요한 열 발생을 최소화하고 2.28" x 2.40" x 0.67"(57.9mm x 61.0mm x 17.0mm) 크기의 업계 표준 브릭 패키지 내에서 20W/in²의 우수한 전력 밀도를 제공합니다.
150mW 미만의 무부하 전류 요구량을 자랑하는 ASB75 모델은 최종 장비의 대기 전력 수요를 크게 줄여 까다로운 현대적 효율성 표준을 충족시킬 수 있습니다.
이 장치는 전도성 및 복사 배출에 대한 EN55032 레벨 B를 충족하는 데 필요한 외부 구성 요소 없이 EMC 규정 준수를 표준으로 제공하고 EN61000-4를 충족하는 내성을 제공합니다. UL/EN/IEC62368-1에 대한 안전 준수도 표준으로 제공됩니다.
견고하고 캡슐화된 장치에는 과열, 과전류, 과전압 및 출력 단락에 대한 내장 보호 기능이 내장되어 있어 전원 공급 중인 모든 로드는 물론 장치를 보호합니다.
베이스 플레이트 작동 온도가 -40°C ~ +85°C이므로 ASB75 장치가 광범위한 애플리케이션 환경에 적합하고, 완전한 캡슐화는 가혹한 장치가 필요한 가혹한 환경 및 애플리케이션에서 신뢰성을 향상시킵니다.
ASB75 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.