Press Releases

섀시 및 DIN 레일 DC-DC 컨버터

XP Power는 오늘 두 개의 새로운 광범위 입력 DC-DC 컨버터의 시리즈를 발표했다. 이들의 유연한 사양은 호환되지 않는 전압을 가진 장치를 산업 시스템에 쉽게 통합할 수 있게 해준다.

DTJ15 및 DTJ20 시리즈는 설치와 조작의 편의를 위해 설계되었다. 섀시 또는 DIN 레일에 설치하고 나사 단자를 통해 연결할 수 있으며 보호 또는 EMC 규정 준수를 위한 추가 구성 요소가 필요하지 않음

이 시리즈는 15W 또는 20W의 전력을 제공하며 프로세스 모니터링 및 제어, 산업용 로봇, 엘리베이터 및 이동 통로, 안전 모니터링, 게임 시스템, 도어 제어, 통신 및 원격 측정 등 다양한 애플리케이션에 적합하다.

새로운 DC-DC 컨버터의 주요 특징은 9VDC~36VDC, 18VDC~75VDC에 적용되는 넓은(4:1) 입력 범위로서, 복수의 공칭 배터리 전압과 차량 공급을 포함한 다양한 입력 소스에 이상적이며, 다중 DC-DC 솔루션의 필요성을 배제한다.

두 시리즈 모두 단일 출력(3.3V, 5.0V, 12.0V & 15.0V)과 이중 출력(±5.0V, ±12.0V & ±15.0V)을 가진 총 14개의 변형 모델을 제공한다.0V) 두 입력 범위의 옵션. 단일 출력 형식은 부하가 원격으로 위치할 때 케이블의 전압 강하를 수용하기 위해 출력 전압을 ±10% 절삭할 수 있다. 원격 ON/OFF는 소프트웨어에 의해 DC-DC 컨버터를 제어하여 원격으로 위치한 설치를 효율적으로 작동할 수 있게 한다.

역극성 보호는 설치 중에 장치가 실수로 잘못 배선된 경우 안전하며, 내장된 입력 및 출력 보호는 부하 및 DC-DC 컨버터가 고장 조건 동안 항상 보호되도록 보장한다.

외부 구성요소가 필요 없는 EN55032 클래스 A를 준수한다는 것은 EMC 컴플라이언스를 달성하기 위해 설치 중에 추가 작업이 필요하지 않음을 의미한다

DC-DC 컨버터는 최대 100도의 온도에서 작동할 수 있어 강제 기류가 없는 밀폐 환경(IP67 인클로저 등)뿐만 아니라 가혹한 환경에서도 사용할 수 있다. 최대 5000m 고도에서 작동할 수 있어 DTJ15와 DTJ20이 전 세계적으로 적요이 될 수 있다.

DTJ15 및 DTJ20 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증을 제공한다.

상세 정보 - DTJ15 Series

상세 정보 - DTJ20 Series