Press Releases

XP Power는 BF 애플리케이션을 포함한 의료기기용 500W 클래스 II 급 전원 공급 장치를 새로 출시한다.
2020년 11월 11일 – XP Power는 등급 II(접지 없음) 설치와 우수한 EMC 성능이 필요한 의료기기 애플리케이션을 위해 BF 등급 절연 등 등급 II 안전 인증을 제공하는 새로운 범위의 500W AC-DC 전원 공급 장치를 발표했다.
PBL500 시리즈는 최대 500W의 강제 냉각 또는 일체형 팬과 250W 대류 냉각이 장착된 경우 전력 레벨을 제공한다. 시리즈는 47Hz ~ 63Hz에서 80VAC – 264VAC의 넓고 보편적인 입력을 수용하며 12V ~ 57V의 단일 출력 전압을 제공한다. 동일한 시리즈 시스템 설계자는 많은 어플리케이션에 적용 할 수 있다.
이 시리즈는 두 가지 기계적 형식으로 이용할 수 있다. U 채널 장치는 대류가 냉각될 때 250W, 외부 강제 공기 냉각이 있을 때 450~500W를 제공한다. 저음 소음을 위한 가변 속도 일체형 냉각 팬을 포함한 상단 팬 커버 버전은 완전한 450~500W 솔루션을 제공한다.
T
이 제품은 환자 누설 전류가 낮고 입력에서 케이스까지 MOPP 2배, 입력에서 출력까지 MOPP 2배, 출력에서 접지까지 MOPP 1배수를 제공한다. 대소문자 입력 및 출력 격리에 대한 입력은 4000VAC 정격이고 접지 출력은 1500VAC이다. 전도된 배출물과 복사 방출 모두 Class B이며, 시리즈는 IEC/ES/EN 60601-1판 3.1 및 60601-1-2판 4를 준수한다.
PBL500 시리즈는 5V 대기 공급, 과전압 및 과전류 보호, 원격 감지 및 열 차단 기능을 포함한다. 또한 'AC OK' 신호와 원격 ON/OFF 제어도 이용할 수 있다. U 채널 버전은 또한 12V 0.3A 의 시스템 냉각 팬 전원 공급에 적합한 보조 출력을 제공한다
PBL500 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증을 제공한다.