Press Releases

XP Power는 BF 애플리케이션을 포함한 의료 기기를 위한 새로운 500W-650W AC-DC 전원 공급 장치를 출시합니다.

PBR500 및 PBR650 시리즈는 각각 최대 500W와 650W의 전력 레벨을 제공합니다. 두 시리즈는 모두 47Hz ~ 63Hz에서 80VAC – 264VAC의 매우 넓은 범용 입력 범위를 수용하며 총 8개의 단일 출력 전압(12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V 및 57V)을 제공하여 시스템 설계자가 동일한 시리즈로 많은 애플리케이션을 유연하게 처리할 수 있도록 지원합니다.

두 시리즈 모두 90%의 효율을 제공하며, 작동 중에 발생하는 열을 줄이고 수명을 연장합니다. PBR500은 두 가지 형식으로 제공됩니다. U 채널 형식은 대류 냉각 시 350~400W, 외부 강제 공기 냉각 시 450~500W를 제공합니다. 저소음용 가변 속도 일체형 냉각 팬을 포함한 커버 버전은 완전한 450~500W 솔루션을 제공합니다. PBR650은 600~650W의 밀폐형 공급 장치와 낮은 가청 소음의 가변 속도 일체형 팬을 제공합니다.

이 제품은 접지 및 환자 누출 전류가 매우 낮으며 입력에서 출력으로 2 x MOPP 및 접지까지 모두 1 x MOPP를 제공합니다. 출력 절연에 대한 입력은 4000VAC의 정격이며, 접지 측 입력은 1500VAC의 정격입니다. 전도 및 복사 방출은 모두 B 등급이며, 두 시리즈는 IEC/ES/EN 60601-1 버전 3.1 및 60601-1-2 버전 4를 준수합니다. 두 시리즈 모두 5V 스텐바이전압, 과전압 및 과전류 보호, 원격 감지 및 열 차단 기능을 포함합니다. 또한 'AC OK' 신호와 원격 켜기/끄기 컨트롤도 포함됩니다. 또한 PBR500의 U 채널 버전은 12V/ 0.3A을 제공합니다.시스템 냉각 팬에 전원을 공급하기에 적합한 출력입니다.

PBR500 및 PBR650 시리즈는 Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.

상세 정보 - PBR500 Series

상세 정보 - PBR650 Series