Press Releases

낮은 높이의 3상 5kW AC-DC 전원 공급 모듈로 컴팩트한 설계와 손쉬운 통합 제공
XP Power는 고출력 밀도, 고효율, 5kW AC-DC 전원 공급 모듈 시리즈에 로우 프로파일 엔클로저를 추가했다고 발표했다. 기존 제품군의 공통적으로, 신형 HPT5K0-L 장치는 3상, 3선 & 접지, 180~528VAC 입력, ITE/산업 및 의료기관 인증을 받았습니다.
새로운 '-L' 지정 옵션은 높이 63mm(2.5인치)에 불과하고, 254mm x 336mm(10인치 x 13.25인치)의 섀시 마운트 패키지로 공급된다. 5kW의 전력을 사용할 수 있고 최대 94%의 효율을 제공하는 이 장치는 낮은 높이의 폼 팩터에서 뛰어난 전력 밀도를 제공한다.
HPT5K0-L 장치에 내재된 유연성과 신호 단자뿐만 아니라 입력 및 출력 연결부의 고려된 위치는 이들을 직렬 또는 병렬로 쉽게 결합할 수 있게 한다. 따라서 HPT5K0-L 장치는 60VDC에서 400VDC까지의 출력 전압으로 25kW 이상으로 고출력 시스템을 개발하는 비용 효율적인 조립 블록이다.
아날로그 및 디지털 제어 인터페이스의 제공으로 출력 전압(0-105%)과 출력 전류(0-110%)의 조정이 간단하다. 또한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 고유한 사용자 프로필의 정의를 허용하는 것뿐만 아니라 시스템 개발을 지원한다. 결과적으로 하드웨어 조정 없이 다수의 최종 애플리케이션에 적합하도록 장치를 신속하게 구성할 수 있다. 이는 여러 애플리케이션에 동일한 기본 단위를 사용할 수 있는 기능과 함께 시간 절약과 규모의 경제를 통해 제조 비용을 절감한다.
범용 입력 범위가 180-264인 60VDC, 100VDC 및 200VDC의 출력 전압을 제공하는 세 가지 모델이 있다.최대 3kW의 경우 180-264VAC, 최대 5kW의 경우 342-528VAC 입력조건의 출력값을 가진다. 이 제품은 <40ms의 매우 빠른 출력 전압상승을 특징으로 하여 도전적인 테스트 어플리케이션에 적합하다. 열로 제어되는 팬은 최소한의 청각 소음으로 장치를 시원하게 유지한다
HPT 시리즈는 PMBus, CANopen, MODBUS, SCPI 등 여러 디지털 프로토콜에 걸쳐 I²C, RS232 및 RS485 시리얼 버스를 지원하여 설계자에게 유연성을 제공한다.
산업 전자, 기술, 반도체 제조 및 의료뿐만 아니라 UV 양생 및 난방을 위한 고출력 LED 사용, 장비 연소, 레이저, 모터 제어기, 산업 인쇄(2D&3D), 전기차 충전, 테스트 및 측정 장비, 배터리 시뮬레이션, 의료 영상 장치 등 다양한 응용 분야 HPT5K0-L 제품의 이점을 가진다
이러한 용도를 지원하기 위해, 전원 공급기는 UL/EN/IEC60601 및 UL/EN/IEC62368을 포함한 광범위한 국제 안전 표준에 따라 승인된다. 또한 HPT5K0-L 장치는 가혹한 전기 환경에서 EMC 내성을 검증받고, 전자파 방출은 EN55011/EN55032 클래스 B 및 복사용 Class A로 시스템 수준 승인을 얻는 프로세스 속도를 높일 뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 작동과 통합 용이성을 보장한다.
여러 애플리케이션에 걸친 유연성을 위해 -L 옵션이 없이 제품을 주문하면 127mm x 127mm x 330mm(5 x 5 x 13인치) 패키지로 동일한 파워 솔루션을 제공할 수 있다.
HPT5K0-L 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 대리점 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증을 제공한다.