Press Releases

XP Power는 180W 및 220W의 저렴한 가격과 고효율의 데스크탑 전원 공급 장치를 발표합니다.
XP Power는 여러 애플리케이션에 매우 효율적이고 저렴한 솔루션을 제공하는 두 가지 새로운 데스크탑 전원 공급 장치를 출시했습니다. 새로운 PSU는 점점 더 성능이 뛰어난 현대 산업 및 기술 장비의 전력, 에너지 효율성 및 비용 요구사항을 제공하는 데 이상적입니다.
VES180 시리즈는 최대 180W의 전력을 공급하고, VES220 시리즈는 최대 220W의 전력을 공급합니다. 두 시리즈 모두 에너지 효율성 레벨 VI 및 CoC Tier 2 최소 효율성 제한 및 무부하 전력 요구 사항을 충족하므로 장비 운영 비용이 절감됩니다. 일반적인 평균 효율성은 약 92%로 최대 전력을 공급하더라도 PSU가 냉각 상태를 유지하도록 보장합니다.
두 시리즈 모두 IEC60950 & 62368-1에 따라 안전이 승인되어 전 세계적으로 사용될 수 있으며, 또한 CCC(China Compressory Certification)에 대한 자격도 부여됩니다. 범용 입력 범위(90~264VAC, 47~63Hz)는 모든 국가의 주전압과 호환됩니다
극성 잠금 DC 커넥터는 역극성 연결을 불가능하게 하고 장비 작동을 방해할 수 있는 우발적인 분리를 방지합니다. 내장 과부하, 과전압 및 단락 보호 기능은 항상 PSU와 로드를 모두 보호하며, 유용한 LED 표시등은 PSU가 작동 중임을 명확하게 표시합니다.
각 시리즈는 총 5개의 개별 단일 출력(12, 15, 19, 24 및 48VDC)을 제공하며 -10 ~ +60도 온도 범위에서 작동할 수 있으며, 최대 +40도의 외부 온도에서 최대 전력이 공급됩니다.
높은 효율성, 낮은 대기 전력, 종합적인 보호 기능 및 최신 환경 규정(경쟁 가격)을 충족하는 기능이 결합된 VES180 및 VES220은 180/220W 외장 전력 솔루션이 필요한 대용량 ITE 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
VES180 및 VES220 시리즈는 Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증을 제공합니다.