Press Releases

XP Power의 BQ 시리즈 고전압 DC 전원 공급 장치는 최대 100kV의 조절된 전력 10kW를 제공한다.
XP Power는 오늘 0~15kV ~ 0~100kV의 제어 가능한 DC 전원이 필요한 OEM, 산업 및 실험실 조직을 위한 고전압 전원 공급 장치인 10kW의 글라스맨 BQ 시리즈를 출시했다고 발표했다. 고속 응답 장치는 라인 조절 시 0.005%, 부하 시 0.01% 이상의 엄격한 전압 조절이 특징이다. 최대 5대의 장치를 마스터 슬레이브 구성으로 병렬로 연결하여 최대 50kW까지 생산할 수 있다.
19인치 7U 랙마운트 유닛은 최신 설계 토폴로지와 운영 기능을 결합하여 합리적인 가격에 신뢰성이 입증되었다. BQ 시리즈의 입력은 208Vac 3상 표준으로 제공되지만, 글로벌 매력에 부응하기 위해 200Vac, 380Vac, 415Vac 및 480Vac 옵션도 이용할 수 있다. 효율은 일반적으로 최대 부하에서 80% 이상이며, 리플은 일반적으로 정격 출력 전압의 0.05% RMS 미만이다.
모든 모델은 EN/IEC61010 표준에 대한 안전 인증을 받았으며, CE 마크는 RoHS 지침에 따른다. 또한 EN61000-6-4 시행 및 복사 방출 및 EN61000-6-2:2005 내성 표준을 준수한다. 응용 분야에는 이온 이식, 적층 제조, 전자빔 용접, 스퍼터, 증기 증착, 플라스마 전원이 포함된다.
모든 모델은 자동 크로스오버를 통해 정전압과 정전류 모드 사이를 전환할 수 있다. 이 기능은 과부하, 아크 및 단락 으로부터 보호한다. 후면 패널 스위치는 정전류 또는 전류 트립 모드를 선택할 수 있다. 또한 아크를 관리하기 위해 BQ 시리즈 전원 공급기에는 아크 퀀칭과 아크 카운팅이 있다. 첫 번째 형상은 각 부하 호 후 짧은 시간 동안 고전압 출력을 억제하여 아크를 끄는데 도움이 된다. Arc Counting은 시스템 또는 로드 아크 문제가 공장에서 설정된 파라미터를 초과하여 발생하는 것을 방지한다. 이는 주어진 시간 동안 발생하는 호를 계수하고, 필요한 경우 전원 공급기를 껐다가 켜 고장을 해결한 다음 사전 설정된 '오프 드웰 시간' 후에 자동으로 다시 시작하는 내부 회로를 통해 이루어진다.
BQ 시리즈는 XP Power에서 직접 구메할 수 있으며 3년 보증이 제공됨