Press Releases

XP Power, BF를 포함한 산업, 기술 및 의료 기기를 위한 100W AC-DC 전원 공급 장치 출시

XP Power에서 FCB100 시리즈 AC-DC 전원 공급 장치를 소개합니다. 시리즈는 의료(BF 포함), ITE 및 가정용 표준(접지 연결 없음)에 따라 등급 I 및 II(접지 연결 없음) 클래스 B전도레벨,  클래스 I 및 클래스 II 구성 모두에서 사용되고 , 대류 및 팬 냉각 애플리케이션을 모두 지원하는 개방형 프레임 모듈은 의료, 가정 의료, 테스트 및 측정, 방송, 네트워킹, 통신 및 기타 산업 장비에 이상적입니다.

FCB100 시리즈의 모든 모델은 80~264VAC의 광범위한 작동 입력 전압을 지원하여 전세계 호환성 및 가정용 의료 애플리케이션을 지원하며 0.3W 미만의 무부하 전력 소비량을 자랑합니다. 12V, 15V, 19V, 24V, 36V 및 48VDC의 6가지 표준 출력 전압을 사용할 수 있습니다.

CB100 시리즈는 -25°C ~ +70°C의 환경 온도에서 작동합니다. 외부 강제 공기 냉각 기능을 통해 장치는 최대 +50°C에서 100W를 공급하고 +70°C에서 50W로 선형 감속합니다. 이 장치는 낮은 소음에 대해 대류 냉각이 가능하며, 최대 +50°C에서 80/85W를 제공하고 모델에 따라 +70°C에서 40/45W까지 선형 감속됩니다. 개방형 프레임 모델은 101.6mm x 50.8mm x 31.8mm(4" x 2" x 1.25") 및 무게 160g(0.35lbs)입니다. 또한, 제품에는 과전압, 과부하, 단락, 과열 보호 기능이 기본으로 포함되어 있습니다.

입력 과 출력간의 절연은 4,000VAC(2 x MOPP), 접지 1,500VAC(1 x MOPP), 접지 1,500VAC(1 x MOPP)로 적용되며 BF 등급 의료 장치의 적합성을 위해 낮은 누설 전류로 동작됩니다. 안전 인증에는 IEC/ES/EN 60601-1, IEC/UL/EN 62368-1, IEC 60950-1 및 IEC 60335가 포함됩니다. 제품은 또한 EN55035 & IEC 60601-1-2 ed.4 EMC 표준을 준수합니다.

FCB100 시리즈는 Digi-Key, 요소 14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 총판 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다

상세 정보 - FCB100 Series