Press Releases

1.5kW 정전압 및 정전류 전원 공급 장치는 다양한 용도에 사용할 수 있도록 소형 패키지에 고급 프로그래밍 기능을 제공합니다.
XP Power는 사용자 제어를 위한 아날로그 및 디지털 인터페이스와 함께 프로그래밍 가능한 정전압(CV) 및 정전류(CC) 작동을 제공하는 두 개의 새로운 단상 1.5kW AC-DC 전원 공급 장치를 발표했습니다. 이 컴팩트하고 편리한 솔루션은 효율적인 공진 제로볼트 스위칭(ZVS) 토폴로지를 사용하며 산업, 공정 제어, 인쇄, 의료, 반도체 제작, 수처리 및 테스트/측정 등 광범위한 산업의 장비 제조업체에 적합합니다.
새로운 장치의 적용 분야는 광범위하고 다양하며 의료 영상 및 환자 치료/진단, 반도체 제작, 배터리 충전, 로봇 및 레이저의 식각 및 증착 등이 포함됩니다. 산업용 인쇄, 전기 도금, 음극방식, LED 가열/양생, 정수 및 수소 생성과 같은 다른 응용 분야도 이 새로운 장치의 혜택을 누릴 수 있습니다.
프로그래밍 가능성, 유연성 및 사용자 구성성과 함께 CV 및 CC 작동을 모두 제공하는 전원 요구 사항이 증가하고 있습니다. 새로운 HPA1K5를 도입하여 해결해야 할 과제는 다음과 같습니다.
내장된 디지털 제어 기능을 통해 사용자는 소프트웨어 설정을 사용하여 어떤 애플리케이션에 대해서도 장치를 신속하게 구성(재구성)할 수 있으므로 복잡하고 시간이 많이 소요되는 하드웨어 변경이 필요하지 않습니다.
11.0" x 4.2" x 1.64"(279.4mm x 106.7mm x 41.7mm)에 불과한 HPA1K5 장치는 일반적인 1.5kW 정격 전원 공급 장치보다 공간을 훨씬 적게 차지하여 최종 애플리케이션에서 공간과 무게를 절약할 수 있습니다. 작은 크기에도 불구하고 HPA1K5 유닛은 완전한 기능을 갖추고 있으며 계측 애플리케이션의 경우 최대 93%의 효율과 빠른 슬루 레이트 작동을 제공합니다.
입력 범위 80~264VAC는 글로벌 시장을 위한 넓은 작동 범위를 제공하며 최소의 낮은 입력전압 감소만 있습니다. 24VDC 및 48VDC의 공칭 단일 출력 전압을 표준으로 사용할 수 있으며, 공칭 전압의 최대 105%까지 프로그래밍할 수 있습니다. 전류 출력은 공칭값의 110%로 프로그래밍할 수 있습니다. 주 전원 공급이 있는 경우 추가 5V/2A 의 보조전원은 항상 켜져 있습니다.
다양한 EMC 및 산업, ITE 및 의료용 안전 표준을 준수하면 최종 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 구체적으로 HPA1K5는 EMC 배출을 위한 EN55011/EN55032, EMC 내성을 위한 EN61000-4-x 및 ITE 안전을 위한 IEC62368-1 Ed.2에 따라 승인되었습니다. 의료 애플리케이션의 경우, 장치는 IEC60601-1 Ed.3(위험 관리 포함)에 따라 승인되고 기본에서 보조로 2 x MOPP(환자 보호 수단)를 제공합니다.
HPA1K5 재품는 표준으로 PMBus, CAN open, MODBUS 및 SCPI를 포함한 여러 디지털 프로토콜을 지원합니다. 풀듀플릭스 RS485 인터페이스가 포함되며, I2C를 통해 반 듀블릭스로 구성하거나 출고 시 구성할 수 있습니다. 아날로그 제어는 0-5V 프로그래밍 옵션을 통해 사용할 수 있습니다.
포괄적인 개발 도구 및 사용자 설명서와 함께 고급 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 통해 설계자는 개발 단계에서 장치를 쉽고 빠르게 미세 조정하거나 다른 애플리케이션에 맞게 재구성할 수 있습니다.
대부분의 애플리케이션에는 1.5kW의 전력이 충분하지만, 비용 효율적인 고전력 솔루션이 필요한 애플리케이션에는 내장된 전류 공유 기술을 사용하여 최대 5대의 HPA1K5 장치를 병렬로 구성할 수 있습니다.
HPA1K5 시리즈는 Digi-Key, ELEMENT 14, MPUSER, RS Components , 승인된 지역 총판 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 보증 기간은 3년입니다.