XP Resources

Filter Resources
Article Types
Tags

고밀도 의료용 데스크탑 전원 공급 장치는 절반 크기입니다.

XP Power는 최대 11W/in3의 전력 밀도를 갖춘 가정용 의료 및 병원용 애플리케이 ...

Press Releases

강화된 홈 헬스케어 설계를 갖춘 벽면 설치형 AC-DC 전원 장치

XP Power는 급성장하고 있는 홈 헬스케어 시장에 큰 이점을 제공하는 IP 등급의 ...

Press Releases

IEC protection classes for power supplies

Power supplies fall into one of three protection classes based on the need, ...

Blog Posts

System integration of baseplate cooled low voltage converter modules

Baseplate cooled converter modules are a popular solution for powering outd ...

Blog Posts

Our Global Headquarters in Singapore Moves To Tai Seng

We have relocated our global headquarters in Singapore to Tai Seng. The mov ...

Press Releases

XP Power 독일 제품 구매 시 고전압 제품 강화

세계 최고의 전자 산업용 중요 전력 솔루션 개발 및 제조업체 중 하나인 XP Pow ...

Press Releases

Understanding power supply de-rating specifications

An increasing number of AC-DC power supplies rely on de-rating specificatio ...

Blog Posts

XP Power, BF를 포함한 산업, 기술 및 의료 기기를 위한 100W AC-DC 전원 공급 장치 출시

XP Power에서 FCB100 시리즈 AC-DC 전원 공급 장치를 소개합니다.

Press Releases

새로운 저가형 60W 전원 공급 장치 90-305 VAC 입력 및 광범위한 안전 및 EMC 승인품

XP Power는 정보 기술 장비, 산업 전자 제품, 가정용, 사물 인터넷(IoT), 로봇 ...

Press Releases

HPA Series: Single phase input 1.5kW power modules scalable to 7.5kW

The HPA offers rapid user configurability from an extremely compact, high p ...

Videos

1.5kW 정전압 및 정전류 전원 공급 장치는 다양한 용도에 사용할 수 있도록 소형 패키지에 고급 프로그래밍 기능을 제공합니다.

XP Power는 사용자 제어를 위한 아날로그 및 디지털 인터페이스와 함께 프로그래 ...

Press Releases

What happened to SELV? - Part 2

Find out what happened to SELV in this concluding part of our answer to thi ...

Videos