적용

교류-직류

3W ~ 20kW 이상의 AC-DC 전원 공급 장치는 EMC, 안전, 신뢰성 및 에너지 효율에 대한 국제적인 요구사항을 다양한 기계적 형식으로 충족하도록 설계되었습니다.

직류-직류

SMD & Trough-Hole에서 기본 플레이트 냉각 및 섀시 마운트까지 0.25W ~ 700W의 전력 정격으로, 모든 애플리케이션에 대해 격리된 비절연 지점, 부하 지점, 광범위한 입력, 고밀도, 고효율, 견고한 DC-DC 컨버터를 제공합니다.

고전압 교류-직류

산업계에서 가장 큰 표준 범위로서, 최대 200kW의 정격 전력으로 최대 500kVDC까지 정밀하게 제어되는 고전압 DC출력을 제공합니다.

고전압 직류-직류

정확하고 안정적이며 컴팩트한 조절 및 비례 모듈을 통해 최대 10kVDC의 정교한 필터링 및 차폐 기능을 제공하여 통합이 용이합니다.

RF파워

신뢰성이 높고 안정적이며 안전한 RF 발생기 및 20kHz ~ 100MHz의 매칭 네트워크 시스템과 복잡한 부하 애플리케이션을 위해 50W ~ ≥10kW의 정밀 전력을 제공합니다.

EMI 필터

RFI 필터링이 필요한 산업용, 의료 및 국방 장비의 경우 최신 EMC 배출 및 내성 표준을 준수합니다.

주문형 파워

기성 장치를 찾을 수 없는 경우, 엔지니어링 설계 팀은 합의된 예산과 시간 범위 내에서 완벽한 품질의 제품을 제공하여 솔루션을 제공할 수 있습니다.

3상 파워

공칭 208VAC, 380/400/415VAC를 비롯한 다양한 글로벌 3상 소스에서 작동하도록 설계되었고, 480VAC, 최대 30kW 이상의 전력 정격입니다.