인증

XP POWER 는 세계적으로 다양한 안전과 품질표준을 인증 받은 드문 회사입니다. 요구되는 절차는 엄격하게 검증되고 시험된 전도 시험의 기준과 테스트 승인을 내부적으로 거칩니다. 이러한 표준의 성취와 지속적인 관리로, XP POWER는 최고의 가장 안정적인 파워솔루션을 제공합니다. 그 외 의 폐기물과 유해물질은 , XPPOWER 자체의 안전한 폐기와 처리는 자부심을 가지고 매우 중요하게 관리합니다.

유해물질 관리준수

XP POWER 는 모두 자체적인 환경의 순환을 자사인증을 받습니다. 우리는 법률과 ISO14001의 조화에 효과적인 공정의 개선을 통하여 유해물질의 발생을 최소화하기 위해 헌신합니다.

우리는 지속적으로 자원 보존 과 공해예방을 포함한 환경관리 시스템의 향상과 성능에 최선을 다하고 있습니다. 우리는, 협동의 문화의 육성,책임,협력정신 과 임직원, 공급자 와 고객의 협력을 통한 엄격한 환경관리를 합니다.

유해물질 관리준수

명령2011/65/EU

전자 폐기물과 전자장치의 명령

전자폐기물, 전자장치폐기의 방지 명령의 주 목적 과 매립과 소각을 줄이고 폐기물을 재활용 요구, 재상 사용을 명령함.

모든 대상 생산자 :

브랜드아래의 제조업체와 전자 , 전자기기 판매자
  • 재 판매자는 자체의 브랜드의 기타 장치 제품의 모든 대상
  • 회원국으로 수입 또는 수출 되는 전자제품과 전자 장치 자격 근거
  • WEEE 는 아래의 물품을 포함한다:

    소형 가정용 기기
  • 대형 가정용 기기
  • IT기기 와 통신 장비
  • 소비자용 기기
  • 광학기기
  • 전자, 전기 공구 (대형 크기의 고정형 산업용 기기제외)
  • 완구, 레져 스포츠 장비
  • 의료기기 ( 이식용과 감염된 제품의 제외 )
  • 자동 발급기
  • XPPOWER 는 우리의 외장형 아답타형 파워와 단상 UPS (3KVA이하 ) 가 WEEE 명령에 해당되는 기기임을 확인했습니다. 2005년 8월13일 이후에 공급한 제품부터 EN50419 에 의한 ‘재활용’ 표시를 했습니다.

    제품 제조자 책임하에 회사는 대표 책임을 집단 순응 계획의 책임을 가지는 선택을 가지게 됩니다. WEEE 명령에 따라서 XPPOWER 는 이 정책과 B2B 연합에 가입이 선정되었습니다. 이 계획의 GAMBICA B2B 연맹과 GAMBICA 협회에서 관리합니다.

    XPPOWER 사의 WEEE 상의B2B 연맹의 의무에 대한 문의는 전화 +44 (0)1691 676124 또는: www.b2bcompliance.org.uk 의 사이트를 방문하세요.

    법률의 전문은 WEEE 명령 PDF 와 중요변동 규격9 PDF 를 다운 받으세요.

    WEEE 명령

    규격 9

    WEEEE 자주하는 질문

    ISO 인증

    XP 는 파워서플라이, AC-DC포함파워서플라이,DC-DC 컨버터, 대기시스템과 UPS의 글로벌 공급자로서 선두를 달리는 회사입니다. ISO9001 을 통한 , 세계적인 생산설비 를 통한 자체 디자인의 종합품질 제품을 공급합니다.

    우리는 ISO9001:2008 & ISO14001 를 우리의 집적화 된 관리 시스템의 지속적인 향상을 주축으로 사업영역에 활용합니다.

    ISO 9001 - 품질관리 시스템 – ISO 인증

    1. 미국

    2. 영국

    3. 독일

    4. 싱가폴

    5. 쿤샨공장

    6. 베트남공장

    ISO 14001 – 환경관리 시스템 – ISO 인증

    1. 미국

    2. 영국

    3. 독일

    4. 중국

    5. 싱가폴

    6. 베트남

    ISO 13485 – 의료관리 시스템

    1. 전세계

    2. 베트남