소개

글로벌파워솔루션

XPPOWER 는 ACDC파워서플라이와 DCDC 컨버터들의 전원공급솔루션을 우선적으로 제공하는 전문회사입니다. XP 제품은 종합 품질, 아시아 -유럽-북미에서 개발된 제품을 통하여 전세계에 판매합니다. 회사는 단일 소스와 타의추종을 불허하는 기술로 넓은 범위의 전원공급장치 제품을 제공하며 , 부품업체의 협력으로 가격절감 프로그램을 제공합니다. XP는 32개의 직영사무소를 유럽,북미,아시아에서 운영합니다.

XP 파워는 생산의 비용절감을 통해서 가격 경쟁력을 고객님에게 제공합니다

  • 우리의 임무는 우리임직원의 전원공급장치에 탁월한 전문성으로 우리고객에게 최고의 경험을 제공합니다.

  • 전원변환 장치에 전문화

  • 그룹 매출은 2.14억불 이상

  • 글로벌 엔지이어링과 세일즈 지원

  • 영국 증권 거래소 상장사

  • ISO9001 certified quality management system

산업전문 경험

XPPOWER 개요


산업 개요

XPPOWER 는 다양한 시장의 고객 설계과 제품개발 승인에 넓은 제품군을 제공합니다. 아래의 링크를 클릭하시여 제품을 찾으실 수 있습니다.

엔지니어 솔루션

오프더쉘프 파워서플라이는 항상 목표 어플리케이션에 적합하지는 않습니다. 많은 파워시스템이 고객의 출력 전압 결합, 유니크한 제어/ 상태신호 와 최적화 되고 집적화 된 기구적인 사양을 요구합니다.XP 엔지니어서비스는 우리의 표준제품으로 고객이 요구하는 제품을 만족하지 못하는 경우 제공됩니다. 우리는 세계적으로 넓은 표준제품군 , 표준제품의 변형을 통하여 빠르게 솔루션을 제공하는 거대한 파워플랫폼을 제공합니다.

고객 특화 전원 솔루션은 엄격한 리비전 제어 와 정확한 스팩과 제조 도면을 가지고 관리됩니다. 세심한 주의는 약속과 꼭 맞는 제품을 제공, 산업용과 표준 안전인증에 적합한 EMI,EMC ,하모닉변형 레벨 에 적합하게 합니다.

지역 엔지니어링 디자인 팀과 함께 북미,유럽,아시아, XPPOWER 는 고객의 파워솔루션에 최적의 솔루션을 제공합니다.

공급

XPPOWER는 세계적인 부품 공급업체와 대리점 계약을 했습니다. XPPOWER 의 모든 제품은 카다록과 웹사이트의 공급자, 서비스업체를 통하여 전세계170개 국에 공급합니다. 이러한 협렵은 재고를 통한 우리의 제품을 공급하고 우리고객에게 높은 수준의 서비를 제공하는 것을 확대합니다.

To contact your nearest distributor, please visit our contact us page.