Power Converters, Power Supplies, Power Supply Manufacturers | XP Power
  • 의료기기용,산업용,정보통신용으로 설계된 전원공급장치
Powering the World's Critical Systems

제품선택도구

AC-DC 또는 DC-DC 에서, 우리의 제품선택 도구는 고객의 어플릴케이션에서 필요한 모든 파워서플라이 제품 또는 컨버터를 정확히 찾을 수 있습니다.

어플다운로드

우리의 제품선택 도구는 어플리케이션 다운로드를 이용하여 사용하실 수 있습니다. IOS 또는 안드로이드 버전으로 아래의 링크를 클릭하시면 됩니다.

샘플요청

파워서플라이 샘플은 품질적합성의 검증을 위하여 무료로 제공이 가능합니다. 아래의 샘플신청 링크를 보세요.

브로셔와 카다로그

우리가 가지는 넓은 범위의 제품 자료 는 , 당신이 올바를 제품을 선택하는 도움이 될 것입니다. 자료는 요청하시는 방법에 따라서 다운로드와 인쇄물로 제공 가능합니다.

최신 제품 정보

재고 확인

주문형 전원공급장치

주문형 전원공급장치는 집적화된 제품을 요구하는 어플리케이션에서 , 우리의 표준품으로 제공하지 않는 경우에도 경쟁력이 있는 가격을 제공합니다.

Product Image

최신블로그 소식

4
11

Posted: 11-4-2019

Standard high voltage modules save time, space and money

3
5

Posted: 5-3-2019

Universal DC input solutions for rail applications

2
5

Posted: 5-2-2019

Selecting power supplies for peak load applications

1
10

Posted: 10-1-2019

Compact, low profile, 750W AC-DC supplies with 900W peak power for industrial, test & measurement and healthcare applications

12
3

Posted: 3-12-2018

IEC 62368-1, EN 62368-1 & UL 62368-1 Approved Power Supplies & DC-DC Converters

11
5

Posted: 5-11-2018

IEC protection classes for power supplies