자료다운로드 / 요청
  1. 전원장치 가이드 2018/2019

    이제 최신 XPPower제품 카탈로그를 다운로드할 수 있습니다. 전체 색상 88페이지의 전원 공급 가이드는 매우 유익하지만 시각적으로 만족스러운 XPPower의 포괄적인 범위를 보여 주는 방법을 사용합니다. 각 제품 군의 주요 사양은 쉽게 따라 할 수 있는 레이아웃으로 제공되며, 초기 범위 선택 작업은 유형 및 출력 전력 등급별로 구성된 각 시리즈의 썸네일/이미지를 포함하는 색인 페이지를 사용하여 단순화됩니다. 본 가이드에 포함된 최근의 제품 추가에는 출력 전압이 100V~100KV인 포괄적인 범위의 고전압 DC-DC컨버터 모듈이 비례 및 조절 토폴로지로 포함되어 있습니다. 또한 50W~10kW이상의 다양한 전력 출력의 20kHz~100MHz의 RF발생기와 매칭하는 네트워크를 제공하는 새로운 RF파워도 강조되었습니다.

    Download Request
  2. 철도차량용 전원장치 솔루션 가이드

    XP파워 철도 솔루션 안내서는 철도 및 운송 시장에서 다루어져야 할 산업과 요구 조건의 종류에 대해 종합적으로 안내하고 있습니다. 이 시장을 위한 많은 솔루션이 엔지니어링 된 솔루션 설계를 수반하는 경우가 많기 때문에, 우리는 이 부서의 역량을 다루고 몇가지 실제 사례를 제공합니다.. 마지막으로, 우리는 20-150와트의 DC-DC, 베이스 플레이트 냉각 솔루션, 12개의 DIN레일 전원 공급 장치 및 25개의 유로 카드 솔루션을 포함하여, 철도 시장에 적합한 표준 전력 솔루션에 대한 개요를 제공합니다.

    Download Request
  3. Medical Power Supplies Guide

    XP Power Medical Power Supplies Guide는 저전압 보드 레벨 DC-DC 컨버터부터 고전압/고전원 AC-DC 전원 공급 장치까지 의료 분야를 위해 특별히 개발된 제품을 제시합니다. XP Power의 비전, 핵심 가치, 품질, 제조 및 컴플라이언스에 대한 개요를 바탕으로 의료 제품 포트폴리오의 철학에 대한 통찰력을 제공합니다. XP Power가 전체 승인을 통해 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 제품을 맞춤화할 수 있다는 것을 보여주는 애플리케이션 예가 있습니다. 셀렉터 가이드는 각 전문가 제품 범위에 대한 개요를 제공합니다. AC-DC 전원 공급 장치, DC-DC 컨버터 및 EMI 필터에 대한 주요 제품 정보가 제공됩니다. 이 브로셔에는 의료 제품에서 전원 공급 장치의 사용을 다루는 현재 법률의 규정를 제공하는 유용한 승인 빠른 참조 가이드가 포함되어 있습니다. 다운로드를 클릭하여 pdf 데이터를 다운 받으세요 이 책자는 안전 승인, 방출 및 내성 규격, 누설 전류 및 절연 및 분리 요건을 설명하는 신속 참조 정보 섹션을 갖추고 있습니다. XPPower의 의료용 전력 제품의 선정표도 제공합니다.

    Download Request
  4. XP COTS 파워 솔류션 브로셔

    XPPower는 미 국방부의 COTS(CommercialOfftheShelf) 이니셔티브를 진지하게 받아들이고 있으며, 더 짧은 기간에 더 낮은 비용 솔루션을 제공하기 위해 방위 및 항공산업 애플리케이션의 계약 업체에 단기간의 개발 압력이 증가하고 있다는 점을 알고 있습니다. XPPower는 설계자가 EMI, 전기적 내성 및 환경 성능에 대한 군사 표준을 충족할 수 있도록 하는 COTS전원 솔루션의 광범위한 범위를 보유하고 있습니다다. 제품 범위는 DC-DC및 AC-DC변환 요건을 모두 충족하고 있습니다

    Download Request
  5. 밀리터리 COTS DC-DC, 필터 와 서지보호기 선정 가이드

    XPPower는 필터, 서지 보호기 및 모듈을 비롯하여 방어 및 항공우주 애플리케이션을 위한 다양한 DC-DC솔루션을 제공합니다. 우리는 고객이 가능한 많은 솔루션을 쉽게 탐색할 수 있도록 돕기 위해 전원 선택 가이드를 만들었습니다. 본 가이드는 당사 제품 군의 그래픽 개요에 대한 빠른 참조와 손쉬운 준수 방법을 제공합니다. 각 시리즈의 이미지는 주요 특징의 글머리 기호로 나타납니다. 웹 사이트에서 각 특정 제품의 데이터 시트에 대한 링크를 클릭하면 전체 사양을 쉽게 확인할 수 있습니다. 전원장치 분야의 수상 경력이 있는 전력 변환 제품을 선택하는 데 도움이 되는 이 가이드를 다운로드하십시오. 이 가이드는 위의 Request버튼을 클릭하여 인쇄형식으로 처리된 단일 페이지 형식으로 제공됩니다.

    Download Request
  6. AC-DC 선택가이드

    XPPower는 가장 넓은범위의 AC-DC전원 공급 장치 중 하나를 제공합니다. 고객이 수천개의 부품 번호와 다양한 해결책을 쉽게 탐색할 수 있도록 돕기 위해 우리는 전원제품 선택 도구 가이드를 만들었습니다. 가이드는 당사 제품 군의 그림 구성 개요표에 대한 빠른 참조와 손쉬운 준수 방법을 제공합니다. AC입력과 DC입력 제품의 단일 페이지 표현은 와트 수로 그룹화되어 있습니다. 각 시리즈의 이미지는 주요 특징의 글머리 기호로 나타납니다. 웹 사이트에서 각 특정 제품의 데이터 시트에 대한 링크를 클릭하면 전체 사양을 쉽게 확인할 수 있습니다. 최고 제품 수상 경력이 있는 전력 변환 제품을 선택하는 데 도움이 되는 이 가이드를 다운로드하십시오. 가이드는 위의 Request버튼을 클릭하여 라미네이트 처리된 단일 페이지 형식으로 제공됩니다.

    Download Request
  7. DC-DC 선정 가이드

    XPPower는 가장 광범위한 DC-DC컨버터 제품 중 하나를 제공한다. 고객이 수천개의 부품 번호와 다양한 해결책을 쉽게 탐색할 수 있도록 돕기 위해 우리는 전원장치 선택 도구 가이드를 만들었습니다. 본 가이드는 당사 제품 군의 그래픽 개요에 대한 빠른 참조와 손쉬운 준수 방법을 제공합니다. AC입력과 DC입력 제품의 단일 페이지 표현은 전력(와트) 용량으로 그룹화되어 있습니다. 각 시리즈의 이미지는 주요 특징의 글머리 기호로 나타납니다. 웹 사이트에서 각 특정 제품의 데이터 시트에 대한 링크를 클릭하면 전체 사양을 쉽게 확인할 수 있습니다. 최고 제품 수상 경력이 있는 전력 변환 제품을 선택하는 데 도움이 되는 이 가이드를 다운로드하십시오. 가이드는 위의 Request버튼을 클릭하여 라미네이트 처리된 단일 페이지 형식으로 제공됩니다.

    Download Request
  8. 고전압 DC-DC 파워서플라이 선택가이드

    XP POWER는 시장에서 선도적인 소형 고전압 DC 전원 공급 장치를 제공합니다. 고객이 제품 범위와 가능한 많은 솔루션을 보다 쉽게 탐색할 수 있도록 돕기 위해 우리는 파워 셀렉터 가이드를 작성했습니다. 이 가이드는 우리 제품군의 개요를 쉽게 따르고 빠른 참고를 제공합니다. 비례 및 규제 제품의 단일 페이지 표시는 제품 유형별로 분류됩니다. 각 시리즈의 이미지는 주요 특징의 총점을 수반합니다. 전체 사양은 당사 웹 사이트에서 각 특정 제품의 데이터 시트에 대한 내장된 링크를 클릭하면 쉽게 찾을 수 있습니다. 본 가이드를 다운로드하여 수상 경력에 빛나는 NAT 전력 전환 제품을 선택하십시오. 이 가이드는 위의 Request(요청) 버튼을 클릭하여 라미네이트 처리된 인쇄물 형태로도 사용할 수 있습니다."

    Download Request
  9. 파워서플라이 에센셜가이드

    전원장치의 세상은 규정 변화와 성능 및 안정성 특성의 큰 차이로 인해 복잡해 보일 수 있습니다. 5,000개 이상의 제품을 보유한 XPPOWER는 세계 최고의 전력 공급 솔루션 개발 및 제조 업체 중 하나입니다. 귀하의 차기 프로젝트에 도움이 되기 위해 '전원장치에센셜가이드'의 무료 페이퍼 인쇄본을 제공해 드리겠습니다

    Download Request