철도

철도 전력 솔루션



철도 및 운송 시스템을 위한 전력 솔루션은 다양한 기술 사양과 로지스틱 요건을 충족해야 합니다. 이를 통해 철도, 선로 변 인프라 및 기타 모바일 플랫폼에 안정적으로 설치 및 운영됩니다. 우리 엔지니어링 및 프로젝트 관리 팀은 이 분야의 전문가입니다.


전 세계적으로 수천 개의 XP POWER 사의 제품이 철도차량및 선로 변 장비에 설치되어 있습니다. 애플리케이션에는 신호 전달, 교차 제어, 운전실 무선 및 디스플레이가 포함됩니다. XP Power 사의 제품은 가혹한 요구 사항을 충족하고 광범위한 환경 테스트, 안전 승인, 설계 검증 테스트(DVT) 및 HALT 테스트를 수행하도록 설계되었습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 전 세계적으로 고객과 가까운 위치에 있으며, 당사의 보수적 설계 지침을 충족하는 승인된 부품 공급업체와 구성 요소만을 사용하며, 처음부터 신뢰성이 설계되도록 보장합니다.

무료 철도 안내 책자 받기

브로셔에는 다음 사항에 대해 설명하는 빠른 참조 정보 섹션이 있습니다.

  • 안전인증
  • 전자파방출 및 내성 사양
  • 누설전류 와 절연
  • 분리요구사항

다음은 전원 공급 장치 공급업체를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요구 사항입니다.
  • 일치된 표준 준수: EN50121, EN50124, EN50125, EN50155 & EN50163 및 국가 표준: RIA, NFA01-510, VDE, ST 와 기타등
  • 보수적인 구성 요소 디레이팅에 의한 신뢰성
  • 전체 설계 검증 테스트(DVT)
  • 제품 수명 주기 및 수명 만료(EOL) 관리
  • 전용 프로젝트 관리
  • 전 세계적으로 사용되는 공통 DC 배터리 입력 전압에 대한 광범위한 입력 전압
  • 스파이크, 서지에 대한 EMC/EMI 제어 및 내성
  • 견고한 빌드 표준
  • 광범위한 작동 온도 범위(일반적으로 -40°C~+70°C)
  • 대류 또는 전도 냉각
  • 병렬 및 이중화 작동
  • 열, 과전압, 과전류 보호
  • RoHS 규정 준수
  • ISO9001 품질 관리 시스템

엔지니어링된 솔루션

기계 및 전기 설계

  • 3D 모델, 사진렌더링, 애니메이션
  • 열, 응력 및 질량 시뮬레이션
  • 환경 밀봉 장치
  • 특정 소음 및 리플 표준에 대한 필터 설계
  • 전원 공급기 상태 및 제어를 위한 I2C 인터페이스 요구 사항
  • 블라인드메이트, 핫 스왑 전문가
  • 임베디드 마이크로프로세서 기반 설계
  • 회로설계/시뮬레이션
  • 철도 사양 준수(RIA, EN, NF, VDE 등)

PCB 설계 및 소프트웨어 프로그래밍

  • 시기 적절한 전기 어셈블리 - 고객 출시 시간 단축
  • 안전 특정 공간 및 간극
  • 제조성을 위한 설계
  • PCB 모델링 및 레이아웃
  • 자체 소프트웨어/펌웨어 개발
  • 직렬 버스 인터페이스 - I2C & RS232 / 422
  • 소프트웨어/펌웨어 기능
    • 스마트 배터리 인터페이스(SMBus)
    • 배터리 충전
    • 전원 공급기 동작 순서 지정
    • 전원 공급 장치 경보 및 제어

안전 적합성, 품질 및 시험

  • 컴플라이언스 엔지니어링
  • UL, TUB, CSA, CE 및 CB 계획에 대한 전문 지식
  • 일치된 표준 준수: -EN50155, EN50125 및 EN50163
  • 레거시/국가 표준 준수: RIA, NF, VDE, ST 등
  • CE 마크 및 국제 안전 승인
  • 위험 분석
  • 100% 파라메트릭 DVT 테스트
  • 시스템 내 문제 해결
  • 시스템별 테스트도 제공할 수 있습니다.
    • 턴키 EMC 인증
    • HALT/HASS 무결성 테스트
    • 번인