삼상전원공급기

삼상전원공급기


3상 AC 전원 공급 장치는 고전력 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

우리의 3상 입력 전력 공급기는 208VAC, 380/400/415VAC 및 480VAC를 포함한 다양한 3상 소스에서 작동하도록 설계되었습니다. 제품 제품군에는 120, 240, 480 및 960W 정격의 DIN 레일 장착 전원, 5kW의 섀시 마운트 전원 공급 장치, 3.3V~400VDC 의 출력 전압으로 구성 가능한 전원 공급 장치가 포함됩니다.

이러한 기본 제품은 또한 맞춤형 고출력 독립형 및 최대 30kW의 랙 장착 3상 전원 시스템을 제공하기 위해 함께 사용됩니다.

3 Phase example 1
3 Phase example 2
3 Phase example 3

3상 참조 가이드

삼상교류

단상 시스템에 의해 전달되는 전력은 매 사이클 동안 펄스를 발생시키고 0으로 떨어지며, 3상 회로에 의해 전달되는 전력 또한 펄스를 발생하지만 결코 0으로 떨어지지 않습니다. 균형 잡힌 3상 시스템에서 도체는 동일한 kVA 정격의 단상 2와이어 시스템에서 도체의 약 75% 크기만 있으면 됩니다.

분리된 3개의 코일이 120° 간격으로 배치되는 경우, 자기장이 코일을 절단할 때 3개의 전압이 서로 120° 위상 이탈합니다.

두 가지 기본 3상 연결이 사용됩니다.

스타 또는 와이 연결

오른쪽의 그림과 같이 각 코일의 한쪽 끝을 연결하면 별 또는 wye 연결이 됩니다. 위상 전압(또는 위상 대 중성 전압)은 단일 코일에 걸쳐 측정된 전압입니다. 라인 전압(상대상 전압)은 두 코일에 걸쳐 측정됩니다.

graph 2a

별 또는 Y-연결 시스템에서 라인 전압은 위상 전압보다 3(1.732)의 제곱근 계수만큼 높습니다.

VLINE = VPHASE x √3
VPHASE = VLINE / √3

이것은 4-와이어 플러스 접지 시스템입니다.

델타 커넥션

세 개의 분리된 코일이 델타 연결 시스템에서 삼각형을 형성하기 위해 연결되며, 이 연결부의 개략적인 다이어그램이 그리스 문자 델타(∆)와 유사하다는 사실에서 그 이름을 따옵니다.

graph 2b

이 구성에서는 라인 전압과 위상 전압이 동일합니다.

VLINE = VPHASE

그러나 라인 전류는 3(1.732)의 제곱근 계수만큼 위상 전류보다 높습니다. 전류가 이러한 차이를 보이는 이유는 전류가 3상 회로에서 서로 다른 시간에 다른 권선을 통과하기 때문입니다.

때때로 전류는 두 라인 사이에서만 흐르며, 다른 경우에는 전류가 두 라인에서 세 라인으로 흐릅니다.

3상 전압 및 주파수

단상 전원은 더 널리 보급되어 있지만, 3상 공급장치는 많은 응용 분야에서 선택 가능한 전원입이다. 앞서 논의했듯이 발전소는 3상 전기를 공급하며 흔히 모터 및 기타 장치를 구동하는 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 3상 전기는 기계가 더 효율적으로 작동하고 수명을 연장할 수 있도록 하는 1상 또는 2상 시스템보다 더 부드러운 형태의 전력입니다.

220 – 240VAC 단상 공급은 400VAC 3상 시스템 및 200VAC 3상 시스템에서 100-127VAC 단상 공급 장치에서 파생됩니다. 미국에는 또한 일부 고출력 용도에 사용되는 480 VAC 3상 시스템이 있으며, 이로 인해 흔히 길거리 가구 및 가로 조명과 같은 용도에 사용되는 277VAC 단상 공급원이 발생합니다.

graph 3