방위&항공

국방&항공우주


맞춤형 군용전원장치

국방 및 항전 시스템을 위한 전력 솔루션은 이러한 까다로운 임무에 필수적인 육군 해군 및 항공 플랫폼에서 안정적으로 설치 및 운용될 수 있는 광범위한 기술적 및 운용 요건을 준수해야 합니다. 우리 엔지니어링 및 프로젝트 관리 팀은 이 분야의 전문가입니다.

수천 대의 XP 파워사의 제품이 전 세계적으로 운영 업무에 구축되었습니다. 당사의 제품은 가혹한 요구 사항을 충족하고 광범위한 환경 테스트, 안전 승인, 설계 검증 테스트(DVT) 및 HALT 테스트를 수행하도록 설계되었습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 전 세계적으로 고객과 가까운 위치에 있으며, 당사의 보수적 설계 지침을 충족하는 승인된 부품 공급업체와 구성 요소만을 사용하며, 처음부터 신뢰성이 설계되도록 보장합니다.

무료 방위산업파워 솔루션 가이드 받기

방위 및 항공우주 사양을 충족하도록 설계된 모든 최신 제품은 현재 당사의 방위산업 및 항공우주 브로셔와 제품 선택기 가이드를 통해 제공됩니다. 브로셔 및 선택 도구 안내서에는 다음과 같은 세부 정보가 포함되어 있습니다:

  • AC-DC & DC-DC 전원 공급 장치 & 컨버터
  • 필터 및 서지 보호 모듈
  • 구성 가능한 & Land Class A 제품
  • 강화된 전원 공급 장치
  • MIL-STD & DEF-STAN에 대한 빠른 참조 가이드
defense brochure milcots selector guide

다음은 전원 공급 장치 공급업체를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요구 사항입니다.

  • 국가 표준 준수: DEF-STAN 59-411, 61-5pt 6 , 5 또는 6, MIL-STD 1275, 704, 461 및 810
  • 보수적인 구성 요소에 의한 신뢰성
  • 전체 설계 검증 테스트(DVT)
  • 제품 수명 주기 및 EOL(End of Life) 관리
  • 전용 프로젝트 관리
  • 공통 DC 배터리 입력에 대한 광범위한 입력 전압 범위
  • 스파이크, 서지에 대한 EMC/EMI 제어 및 내성
  • 강화된 빌드 표준
  • 광범위한 작동 온도 범위(일반적으로 -40°C~70°C)
  • 대류 또는 전도 냉각
  • 병렬 및 이중화 작동
  • 과열, 과전압, 과전류 보호

빠른 참조

EMC 표준

MIL-STD 461F는 일반적으로 전도된 전자파에 대해 지정되며, 영국에서는 DEF STAN 59-41 및 최근에는 DEF STAN 59-411이 필요합니다. 이 표준에 대한 시험 요건은 다른 라인 임피던스 안정화 네트워크와 다른 측정 또는 감지 기법을 사용하는 매우 독특한 것이다.

입력 조건

전력 공급기의 핵심 요소는 전도된 내성 및 전도된 방출 표준입니다. MIL-STD 1275, MIL-STD 704 및 DEF STAN 61-5는 일반적으로 사용되는 내성 표준입니다. MIL-STD 1275에는 군용 차량 애플리케이션에 대한 요구사항이 포함되며, MIL-STD 704는 군용 항공기 애플리케이션 및 DEF STAN 61-5는 군용 차량, 해군 선박 및 항공기를 다룹니다.