홍보자료
  1. 514

    XP Power는 공간이 중요한 의료(BF), 산업 및 ITE 애플리케이션을 위한 새로운 로우 프로파일 180W U 채널 PSU를 발표합니다.

    Posted on 2019년 5월 14일 화요일

    UCP180

    XP Power는 공간의 제약이 있는 의료(BF), 산업 및 IT 애플리케이션을 위한 새로운 180와트 U 채널 AC-DC 전원 공급 장치를 출시했습니다. 프로필이 낮은 장치는 높이가 29.5mm에 불과하며 107.6mm x 62.8mm의 작은 공간을 차지하므로 고밀도 설계에서 사용할 수 있습니다. 이 장치는 Class I 및 Class II 작업에 적합하며 최대 94%의 효율성을 제공하는 동시에 2 x MOPP(환자 보호 수단)를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (254)

  2. 430

    새로운 3상 입력, 5kW AC-DC 전원 공급 장치는 소프트웨어 구성성을 통해 최고의 유연성을 제공합니다.

    Posted on 2019년 4월 30일 화요일

    HPT5K0

    중성선이 없이도 동작하는 산업용 애플리케이션에서 설치를 단순화합니다.

    XP Power는 3상, 3선, 180~528VAC 입력을 특징으로 하는 ITE/산업 및 의료 기관 승인을 모두 획득한 고출력 밀도, 고효율, 제로 전압 스위칭(ZVS) 5kW AC-DC 전원 공급 장치인 HPT5K0 시리즈를 발표했습니다. 이 제품은 산업용 애플리케이션에서는 흔히 사용할 수 없는 중성전의 연결이 필요하지 않기 때문에 설치가 대폭 간소화됩니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (681)

  3. 42

    의료용, 2 x MOPP, DC-DC 컨버터는 안전성이 중요한 의료기기의 개발을 단순화합니다.

    Posted on 2019년 4월 2일 화요일

    JHM20

    XP Power는 의료/의료 애플리케이션에 대한 국제 기관의 승인을 받아 새로운 20Watt DC-DC 전원 모듈을 출시했습니다. 이 시리즈는 모든 의료 분야에 적합하며, 특히 환자 접촉 및 환자 주변 애플리케이션을 포함하여 DC-DC 컨버터가 강화된(2 x MOPP) 안전 보호 장벽을 제공하는 경우에 사용합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (1563)

  4. 319

    저렴한 개방형 프레임 40W 및 60W 전원 공급 장치로 의료, 가정 및 ITE 애플리케이션 지원합니다.

    Posted on 2019년 3월 19일 화요일

    FCS

    XP Power는 의료, 가정/가정 및 ITE/산업 분야에서 광범위한 애플리케이션을 지원하는 저비용 40W 및 60W 솔루션의 필요성을 해결하기 위해 두 가지 새로운 로우 프로파일 오픈 프레임 전원 공급 장치를 출시했습니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (4371)

  5. 35

    컴팩트, SIP9, 의학적으로 승인된 5W DC-DC 컨버터는 PCB 공간을 절약합니다.

    Posted on 2019년 3월 5일 화요일

    IMM05

    28W/in3, XP Power의 SIP9 패키지, 5W 정격의 IMM05 컨버터는 경쟁 제품보다 PCB 면적이 65% 적고 매우 낮은 2마이크로암페어의 누설 전류는 의료 BF 및 CF 용도에 이상적입니다.

    더 읽어주세요

    Tags: | View count: (2559)

  6. 219

    60kV rack mount power supplies launched by XP Power

    Posted on 2019년 2월 19일 화요일

    EY

    XP Power has introduced a series of rack mount high voltage DC power supplies able to supply up to 60kV. Aimed at laboratories and OEMs, the EY series of 1200W high voltage power supplies feature flexible embedded controls with low ripple and noise. They are air insulated, fast...

    더 읽어주세요

    Tags: | View count: (2847)

Archive