XP Power - Low Profile
  1. 514

    XP Power는 공간이 중요한 의료(BF), 산업 및 ITE 애플리케이션을 위한 새로운 로우 프로파일 180W U 채널 PSU를 발표합니다.

    Posted on 2019년 5월 14일 화요일

    UCP180

    XP Power는 공간의 제약이 있는 의료(BF), 산업 및 IT 애플리케이션을 위한 새로운 180와트 U 채널 AC-DC 전원 공급 장치를 출시했습니다. 프로필이 낮은 장치는 높이가 29.5mm에 불과하며 107.6mm x 62.8mm의 작은 공간을 차지하므로 고밀도 설계에서 사용할 수 있습니다. 이 장치는 Class I 및 Class II 작업에 적합하며 최대 94%의 효율성을 제공하는 동시에 2 x MOPP(환자 보호 수단)를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (7410)

  2. 613

    XP Power launches low profile 225 Watt power supply in compact 3”x5” U-channel format

    Posted on 2017년 6월 13일 화요일

    UCP225

    XP Power has announced the UCP225 series of high power density, very low profile 225W AC/DC power supplies with both industrial and medical safety approvals in a small U-channel footprint.

    더 읽어주세요

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16263)

  3. 624

    XP Power leads the industry with 95% efficient 225 Watt AC-DC supply in a 2” x 4” package

    Posted on 2015년 6월 24일 수요일

    EPL225

    XP Power today announced the EPL225 series of high efficiency open frame AC-DC power supplies approved for industrial, IT and medical applications. The series comprises seven single-output models that offer a range of standard output voltages from +12 VDC to +48 VDC. A secondary 12...

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13474)

  4. 513

    DIN rail DC-DC converters offer a wide input and noise immunity for industrial applications

    Posted on 2015년 5월 13일 수요일

    DDC15-30

    XP Power announced today the DDC15 and DDC30 series of low profile 15 Watt and 30 Watt DIN rail format DC-DC converters. The range is designed to offer additional voltages in DIN rail power systems, provide isolated outputs & noise immunity or support battery powered or...

    더 읽어주세요

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9351)

Archive