XP Power - DC-DC
  1. 72

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    Posted on 2019년 7월 2일 화요일

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    XP Power는 업계 최고의 전력 솔루션 공급업체로서, 자신의 프로젝트에 가장 적합한 전력 솔루션을 찾고 있는 설계 엔지니어에게 풍부한 유용한 정보를 제공하는 새로운 의료 전력 공급 가이드(Medical Power Supply Guide)를 발표했습니다. 포괄적인 가이드에서는 고객이 포괄적인 의료 전력 공급 범위 뒤에 있는 회사를 더 잘 이해할 수 있도록 비전, 핵심 가치, 품질 시스템, 제조 시설 및 컴플라이언스 시스템 측면에서 XP Power에 대한 개요를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2416)

  2. 42

    의료용, 2 x MOPP, DC-DC 컨버터는 안전성이 중요한 의료기기의 개발을 단순화합니다.

    Posted on 2019년 4월 2일 화요일

    JHM20

    XP Power는 의료/의료 애플리케이션에 대한 국제 기관의 승인을 받아 새로운 20Watt DC-DC 전원 모듈을 출시했습니다. 이 시리즈는 모든 의료 분야에 적합하며, 특히 환자 접촉 및 환자 주변 애플리케이션을 포함하여 DC-DC 컨버터가 강화된(2 x MOPP) 안전 보호 장벽을 제공하는 경우에 사용합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5742)

  3. 629

    Half brick 150 Watt DC-DC converters offer ultra wide 8:1 input range

    Posted on 2017년 6월 29일 목요일

    QSB150W

    XP Power today announced the QSB150 series of 150 Watt half brick DC-DC converters aimed at a wide range of applications where an ultra-wide input range are required. Conforming to the industry standard half brick footprint of 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 inches), and...

    더 읽어주세요

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16241)

  4. 323

    Industry’s smallest regulated and isolated 9 W DC-DC converters offer 4:1 input range

    Posted on 2017년 3월 23일 목요일

    ITZ09

    XP Power today announced the ITZ series of compact regulated 9 Watt DC-DC converters. Believed to be the industry’s smallest 9 W DC-DC converters, the units accommodate an ultra-wide 4:1 input and are available with single and dual outputs. Packaged in an ultra-compact metal...

    더 읽어주세요

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12865)

  5. 1110

    XP Power signs global distribution agreement with RS Components and Allied Electronics

    Posted on 2016년 11월 10일 목요일

    RS & Allied

    XP Power today announced it has signed a distribution agreement with global electronics distributor Electrocomponents plc, incorporating trading brands RS Components and Allied Electronics. Covering XP Power’s AC-DC power supplies, DC-DC converters and high voltage power...

    더 읽어주세요

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15203)

  6. 929

    1 - 6 Watt DC-DC converters for surface mount applications now available

    Posted on 2016년 9월 29일 목요일

    ISB-C-X

    XP Power today announced three high performance ranges of surface mount (SMD) DC-DC converters rated at 1, 3 and 6 Watts of output power with single and dual outputs.

    더 읽어주세요

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12016)

Archive