XP Power - AC-DC
  1. 711

    XP Power는 BF 애플리케이션을 포함한 의료 기기를 위한 새로운 500W-650W AC-DC 전원 공급 장치를 출시합니다.

    Posted on 2019년 7월 11일 목요일

    PBR

    XP Power는 탁월한 EMC 성능이 핵심 요건인 의료 애플리케이션을 위한 BF 등급 절연을 제공하는 두 가지 새로운 AC-DC 전원 공급 장치를 발표했습니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6262)

  2. 72

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    Posted on 2019년 7월 2일 화요일

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    XP Power는 업계 최고의 전력 솔루션 공급업체로서, 자신의 프로젝트에 가장 적합한 전력 솔루션을 찾고 있는 설계 엔지니어에게 풍부한 유용한 정보를 제공하는 새로운 의료 전력 공급 가이드(Medical Power Supply Guide)를 발표했습니다. 포괄적인 가이드에서는 고객이 포괄적인 의료 전력 공급 범위 뒤에 있는 회사를 더 잘 이해할 수 있도록 비전, 핵심 가치, 품질 시스템, 제조 시설 및 컴플라이언스 시스템 측면에서 XP Power에 대한 개요를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3513)

  3. 97

    XP Power releases compact, high-efficiency 750W AC-DC power supplies with industrial and medical approvals

    Posted on 2017년 9월 7일 목요일

    GSP750

    XP Power today unveiled the GSP750 series of 750 W AC-DC power supply units, offering high efficiency, a peak power capability of 900 W, single outputs, intelligent fan cooling, and industrial and medical safety approvals.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (16048)

  4. 613

    XP Power launches low profile 225 Watt power supply in compact 3”x5” U-channel format

    Posted on 2017년 6월 13일 화요일

    UCP225

    XP Power has announced the UCP225 series of high power density, very low profile 225W AC/DC power supplies with both industrial and medical safety approvals in a small U-channel footprint.

    더 읽어주세요

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16621)

  5. 1012

    XP Power launches world’s smallest 40 Watt AC-DC open frame power supply

    Posted on 2016년 10월 12일 수요일

    ECF40

    XP Power today announced the ECF40 series of single output 40 Watt ultra compact AC-DC power supplies. These open frame convection-cooled units are capable of delivering the full output power of 40 Watts without the need for any external forced air flow up to + 50 degrees C....

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15589)

  6. 915

    XP Power launches digitally controlled 1U configurable power platform

    Posted on 2016년 9월 15일 목요일

    nanofleX

    XP Power today announced the nanofleX series of configurable digitally controlled AC-DC power supplies. This modular supply is constructed in a compact low profile 1U mechanical chassis format that suits today’s space constrained designs and can accommodate up to four...

    더 읽어주세요

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (12384)

Archive