XP Power - AC-DC Power
  1. 924

    XP Power는 산업, IT 및 의료 애플리케이션을 위한 고효율 150W & 200W의 새로운 외부 PSU를 발표합니다.

    Posted on 2019년 9월 24일 화요일

    ALM150-200

    XP Power는 가정용 의료에 대한 안전 승인과 에너지 효율 및 국제 안전 승인이 중요한 IT 애플리케이션을 포함하여 최신 의료 애플리케이션을 위한 두 가지 외부 전원 공급 장치를 출시했습니다. ALM150 모델의 일반적인 효율은 93%, ALM200 모델의 경우 92%에 달합니다. 모든 새로운 PSU는 에너지 효율성 레벨 VI를 충족하며 대기 모드에서 0.15W 미만을 소비합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3374)

  2. 711

    XP Power는 BF 애플리케이션을 포함한 의료 기기를 위한 새로운 500W-650W AC-DC 전원 공급 장치를 출시합니다.

    Posted on 2019년 7월 11일 목요일

    PBR

    XP Power는 탁월한 EMC 성능이 핵심 요건인 의료 애플리케이션을 위한 BF 등급 절연을 제공하는 두 가지 새로운 AC-DC 전원 공급 장치를 발표했습니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6303)

  3. 319

    저렴한 개방형 프레임 40W 및 60W 전원 공급 장치로 의료, 가정 및 ITE 애플리케이션 지원합니다.

    Posted on 2019년 3월 19일 화요일

    FCS

    XP Power는 의료, 가정/가정 및 ITE/산업 분야에서 광범위한 애플리케이션을 지원하는 저비용 40W 및 60W 솔루션의 필요성을 해결하기 위해 두 가지 새로운 로우 프로파일 오픈 프레임 전원 공급 장치를 출시했습니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (9089)

  4. 613

    XP Power launches low profile 225 Watt power supply in compact 3”x5” U-channel format

    Posted on 2017년 6월 13일 화요일

    UCP225

    XP Power has announced the UCP225 series of high power density, very low profile 225W AC/DC power supplies with both industrial and medical safety approvals in a small U-channel footprint.

    더 읽어주세요

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16633)

  5. 420

    Ultra slim DIN rail power supplies target industrial applications

    Posted on 2017년 4월 20일 목요일

    DPC

    XP Power today announced the DPC series of highly efficient ultra slim DIN rail AC-DC power supplies. Available in 30, 50 and 70 Watt single output models, they all accept the universal input range from 90 to 264 VAC without the need for any input selector switches. Taking up...

    더 읽어주세요

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13448)

  6. 124

    XP Power’s 18-36 W desktop power supplies meet latest level VI and CoC Tier 2 energy standards

    Posted on 2017년 1월 24일 화요일

    VET

    XP Power today announced four new series of external/desktop power supplies that meet the latest level VI and CoC Tier 2 green standards. The single output power supplies are perfect for customers requiring a low power, external, 18, 24, 30 or 36W power source for their new designs...

    더 읽어주세요

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14021)

Archive