XP Power - Medical
  1. 72

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    Posted on 2019년 7월 2일 화요일

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    XP Power는 업계 최고의 전력 솔루션 공급업체로서, 자신의 프로젝트에 가장 적합한 전력 솔루션을 찾고 있는 설계 엔지니어에게 풍부한 유용한 정보를 제공하는 새로운 의료 전력 공급 가이드(Medical Power Supply Guide)를 발표했습니다. 포괄적인 가이드에서는 고객이 포괄적인 의료 전력 공급 범위 뒤에 있는 회사를 더 잘 이해할 수 있도록 비전, 핵심 가치, 품질 시스템, 제조 시설 및 컴플라이언스 시스템 측면에서 XP Power에 대한 개요를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3513)

  2. 514

    XP Power는 공간이 중요한 의료(BF), 산업 및 ITE 애플리케이션을 위한 새로운 로우 프로파일 180W U 채널 PSU를 발표합니다.

    Posted on 2019년 5월 14일 화요일

    UCP180

    XP Power는 공간의 제약이 있는 의료(BF), 산업 및 IT 애플리케이션을 위한 새로운 180와트 U 채널 AC-DC 전원 공급 장치를 출시했습니다. 프로필이 낮은 장치는 높이가 29.5mm에 불과하며 107.6mm x 62.8mm의 작은 공간을 차지하므로 고밀도 설계에서 사용할 수 있습니다. 이 장치는 Class I 및 Class II 작업에 적합하며 최대 94%의 효율성을 제공하는 동시에 2 x MOPP(환자 보호 수단)를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11514)

  3. 42

    의료용, 2 x MOPP, DC-DC 컨버터는 안전성이 중요한 의료기기의 개발을 단순화합니다.

    Posted on 2019년 4월 2일 화요일

    JHM20

    XP Power는 의료/의료 애플리케이션에 대한 국제 기관의 승인을 받아 새로운 20Watt DC-DC 전원 모듈을 출시했습니다. 이 시리즈는 모든 의료 분야에 적합하며, 특히 환자 접촉 및 환자 주변 애플리케이션을 포함하여 DC-DC 컨버터가 강화된(2 x MOPP) 안전 보호 장벽을 제공하는 경우에 사용합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6485)

  4. 319

    저렴한 개방형 프레임 40W 및 60W 전원 공급 장치로 의료, 가정 및 ITE 애플리케이션 지원합니다.

    Posted on 2019년 3월 19일 화요일

    FCS

    XP Power는 의료, 가정/가정 및 ITE/산업 분야에서 광범위한 애플리케이션을 지원하는 저비용 40W 및 60W 솔루션의 필요성을 해결하기 위해 두 가지 새로운 로우 프로파일 오픈 프레임 전원 공급 장치를 출시했습니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (9059)

  5. 126

    XP Power’s medical wall mount power supplies meet level VI and Tier 2 standards

    Posted on 2016년 12월 6일 화요일

    ACM

    XP Power today announced the ACM06 and ACM18 series of medically-approved wall mount / plug top power supplies that meet the latest Department of Energy (DoE) Level VI and Code of Conduct (CoC) Tier 2 standards. With single outputs of 6W and 18W respectively, they feature industry...

    더 읽어주세요

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14005)

  6. 113

    Minature 2 Watt DC-DC converters for use in medical applications now available

    Posted on 2016년 11월 3일 목요일

    ISM02 & IML02

    XP Power today announced the new IML02 & ISM02 miniature 2W rated DC-DC converters for use in medical device applications that require safety isolation between the input and output. These converters provide 4000 VAC reinforced isolation with 1 x MOPP at 300 VAC (250 VAC model...

    더 읽어주세요

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13806)

Archive