홍보자료
  1. 924

    XP Power는 산업, IT 및 의료 애플리케이션을 위한 고효율 150W & 200W의 새로운 외부 PSU를 발표합니다.

    Posted on 2019년 9월 24일 화요일

    ALM150-200

    XP Power는 가정용 의료에 대한 안전 승인과 에너지 효율 및 국제 안전 승인이 중요한 IT 애플리케이션을 포함하여 최신 의료 애플리케이션을 위한 두 가지 외부 전원 공급 장치를 출시했습니다. ALM150 모델의 일반적인 효율은 93%, ALM200 모델의 경우 92%에 달합니다. 모든 새로운 PSU는 에너지 효율성 레벨 VI를 충족하며 대기 모드에서 0.15W 미만을 소비합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (1453)

  2. 94

    XP Power introduces rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications

    Posted on 2019년 9월 4일 수요일

    DTE

    XP Power today introduced two new series of wide input range chassis and DIN rail mount DC-DC converters that offer simple and rapid installation into a wide variety of industrial and ITE applications.

    더 읽어주세요

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2700)

  3. 711

    XP Power는 BF 애플리케이션을 포함한 의료 기기를 위한 새로운 500W-650W AC-DC 전원 공급 장치를 출시합니다.

    Posted on 2019년 7월 11일 목요일

    PBR

    XP Power는 탁월한 EMC 성능이 핵심 요건인 의료 애플리케이션을 위한 BF 등급 절연을 제공하는 두 가지 새로운 AC-DC 전원 공급 장치를 발표했습니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (4775)

  4. 72

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    Posted on 2019년 7월 2일 화요일

    XP Power의 새로운 정보 의료 전원 공급 장치 가이드 소개

    XP Power는 업계 최고의 전력 솔루션 공급업체로서, 자신의 프로젝트에 가장 적합한 전력 솔루션을 찾고 있는 설계 엔지니어에게 풍부한 유용한 정보를 제공하는 새로운 의료 전력 공급 가이드(Medical Power Supply Guide)를 발표했습니다. 포괄적인 가이드에서는 고객이 포괄적인 의료 전력 공급 범위 뒤에 있는 회사를 더 잘 이해할 수 있도록 비전, 핵심 가치, 품질 시스템, 제조 시설 및 컴플라이언스 시스템 측면에서 XP Power에 대한 개요를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2485)

  5. 514

    XP Power는 공간이 중요한 의료(BF), 산업 및 ITE 애플리케이션을 위한 새로운 로우 프로파일 180W U 채널 PSU를 발표합니다.

    Posted on 2019년 5월 14일 화요일

    UCP180

    XP Power는 공간의 제약이 있는 의료(BF), 산업 및 IT 애플리케이션을 위한 새로운 180와트 U 채널 AC-DC 전원 공급 장치를 출시했습니다. 프로필이 낮은 장치는 높이가 29.5mm에 불과하며 107.6mm x 62.8mm의 작은 공간을 차지하므로 고밀도 설계에서 사용할 수 있습니다. 이 장치는 Class I 및 Class II 작업에 적합하며 최대 94%의 효율성을 제공하는 동시에 2 x MOPP(환자 보호 수단)를 제공합니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (7704)

  6. 430

    새로운 3상 입력, 5kW AC-DC 전원 공급 장치는 소프트웨어 구성성을 통해 최고의 유연성을 제공합니다.

    Posted on 2019년 4월 30일 화요일

    HPT5K0

    중성선이 없이도 동작하는 산업용 애플리케이션에서 설치를 단순화합니다.

    XP Power는 3상, 3선, 180~528VAC 입력을 특징으로 하는 ITE/산업 및 의료 기관 승인을 모두 획득한 고출력 밀도, 고효율, 제로 전압 스위칭(ZVS) 5kW AC-DC 전원 공급 장치인 HPT5K0 시리즈를 발표했습니다. 이 제품은 산업용 애플리케이션에서는 흔히 사용할 수 없는 중성전의 연결이 필요하지 않기 때문에 설치가 대폭 간소화됩니다.

    더 읽어주세요

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (7205)

Archive