UCP180

XP Power는 공간이 중요한 의료(BF), 산업 및 ITE 애플리케이션을 위한 새로운 로우 프로파일 180W U 채널 PSU를 발표합니다.

XP Power는 공간의 제약이 있는 의료(BF), 산업 및 IT 애플리케이션을 위한 새로운 180와트 U 채널 AC-DC 전원 공급 장치를 출시했습니다. 프로필이 낮은 장치는 높이가 29.5mm에 불과하며 107.6mm x 62.8mm의 작은 공간을 차지하므로 고밀도 설계에서 사용할 수 있습니다. 이 장치는 Class I 및 Class II 작업에 적합하며 최대 94%의 효율성을 제공하는 동시에 2 x MOPP(환자 보호 수단)를 제공합니다.

UCP180 시리즈 PSU에는 12V, 500mA 팬 출력이 통합되어 있어 외부 전원 회로가 필요하지 않습니다. 10CFM의 공기 흐름을 제공하는 팬과 함께 사용하면 부하에 180W의 전력을 공급할 수 있습니다(전력 밀도 14.2W/in3. 120W(9.4와트/공간인치당)를 공급하는 대류 냉각 애플리케이션에도 적합합니다.W/in3) U 채널 구조는 견고한 하우징을 제공하며, 장치를 사용자가 액세스할 수 있는 애플리케이션에는 옵션 커버를 사용할 수 있습니다

의료용(BF) 애플리케이션에 적합한 PSU는 EN60601-1에 따라 승인되며 2 x MOPP의 절연(4kV) 및 낮은 누설 전류(50μA)를 제공하여 BF 적용 부품 애플리케이션에 적합합니다. IEC60950-1-1 및 IEC62368-1을 비롯한 추가 승인과 EN61000-4를 충족하는 EMC 성능은 ITE 및 산업 분야를 비롯한 광범위한 애플리케이션에 적합합니다.

시리즈에는 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V 및 48V의 단일 출력을 제공하는 총 7가지 모델이 있습니다. 모든 장치의 범용 입력 범위는 85~264VAC이며, 사용하는 동안 최대 94%의 효율성을 제공합니다.부하가 없는경우 0.5W 이하 소비 전력. 작동 온도 범위는 -40°C(부하 180W의 경우-20°C) ~ +70°C이며, 강제 냉각 또는 전도 냉각 애플리케이션에서 +50°C 미만에서는 감소가 필요하지 않습니다.

UCP180 시리즈는 Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.

상세 정보 UCP180 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive