HPT5K0

새로운 3상 입력, 5kW AC-DC 전원 공급 장치는 소프트웨어 구성성을 통해 최고의 유연성을 제공합니다.

중성선이 없이도 동작하는 산업용 애플리케이션에서 설치를 단순화합니다.

XP Power는 3상, 3선, 180~528VAC 입력을 특징으로 하는 ITE/산업 및 의료 기관 승인을 모두 획득한 고출력 밀도, 고효율, 제로 전압 스위칭(ZVS) 5kW AC-DC 전원 공급 장치인 HPT5K0 시리즈를 발표했습니다. 이 제품은 산업용 애플리케이션에서는 흔히 사용할 수 없는 중성전의 연결이 필요하지 않기 때문에 설치가 대폭 간소화됩니다.

내장형 디지털 컨트롤을 사용하면 아날로그 및 디지털 제어 인터페이스를 통해 출력 전압(0-105%)과 출력 전류(0-110%)를 모두 설정할 수 있습니다. 또한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)는 시스템 개발을 지원하고 고유한 사용자 프로필을 정의하여 하드웨어 변경 없이 신호 및 제어 등 최종 애플리케이션에 대한 HPT5K0 유닛의 제어를 동작을 지원하므로 설계 시간이 단축됩니다. 또한 이 기능을 통해 여러 애플리케이션에서 동일한 제품으로 사용할 수 있으므로 규모의 경제를 추진하여 비용을 절감할 수 있습니다. HPT5K0 시리즈는 PMBus, CANopen, MODBUS 및 SCPI를 포함한 여러 디지털 프로토콜을 지원하는 I2C, RS232 및 RS485 시리얼 버스를 지원하여 설계자에게 유연성을 제공합니다. 전체 문서가 제공됩니다.

크기의 소형 섀시 마운트 패키지에 케이스된 이 전원 공급 장치는 전력 밀도와 효율이 최대 94%까지 나오며, 유사한 제품보다 훨씬 적은 설치 공간을 차지합니다.

전원 공급 장치는 직렬 또는 최대 전류 공유 기능으로 병렬로 구성할 수 있으며, 출력 전압 48VDC ~ 400VDC의 최대 25kW의 고전력 시스템을 개발하기 위한 유연하고 고밀도 및 비용 효율적인 구조을 제공합니다.

HPT5K0 시리즈는 UV 경화 및 가열, 장비 내 화상, 레이저, 모터 제어기, 산업용 인쇄(2D & 3D), EV 충전, 테스트 장비, 배터리 시뮬레이션 및 의료 이미징 장치 등 다양한 산업, 기술, 반도체 제조 및 의료 애플리케이션에 이상적입니다. 이 전원 공급 장치는 40ms의 매우 빠른 출력 슬루 레이트를 특징으로 하여 까다로운 테스트 애플리케이션에 적합합니다. 열 제어식 팬은 최소의 동작 소리로 유닛을 냉각시킵니다.

"HPT5K0 시리즈는 매우 유연하고 구성 가능하지만 매우 비용에 효율적이고 강력한 유닛에서 높은 전력 밀도와 높은 효율성을 제공합니다. 통합이 용이하며, 여러 운영 모드를 혁신적으로 사용함으로써 고객은 다양한 고성능 애플리케이션 요구사항을 충족하는 데 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다."라고 XP Power의 제품 담당 이사인 Gary Bocock은 말했습니다.

전원 공급기는 가혹한 전기 환경에서 EMC 내성을 위해 설계 및 검증되었으며, 전자파등급은 전도B 등급, 방사의 경우 A 등급으로 안정적 작동 및 통합 용이성을 보장하여 시스템 수준 승인을 얻는 프로세스를 가속화합니다. HPT5K0 시리즈는 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있습니다. 3년 보증 서비스가 제공됩니다.

상세 정보 HPT5K0 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive