JHM20

의료용, 2 x MOPP, DC-DC 컨버터는 안전성이 중요한 의료기기의 개발을 단순화합니다.

XP Power는 의료/의료 애플리케이션에 대한 국제 기관의 승인을 받아 새로운 20Watt DC-DC 전원 모듈을 출시했습니다. 이 시리즈는 모든 의료 분야에 적합하며, 특히 환자 접촉 및 환자 주변 애플리케이션을 포함하여 DC-DC 컨버터가 강화된(2 x MOPP) 안전 보호 장벽을 제공하는 경우에 사용합니다.

JHM20 시리즈의 모듈은 UL 및 TUV 모두에서 인증되었으며 의료 안전을 위해 IEC60601-1, EN60601-1 및 ANSI/AMMI ES601-1을 포함한 모든 국제 승인을 포함합니다. 이 인증과 위험 관리를 포함한 CB 테스트리포트를 통해 설계자는 최종 장비 승인과 관련된 시간과 비용을 줄이면서 중요한 안전 보호장벽에 대한 인증을 자신 있게 사용할 수 있습니다. 환자 직접 접촉에 적합한 모듈은 최대 2.5A의 환자 누설 전류와 250VAC 작동 전압에서 2 x MOPP(환자 보호 측정)를 제공하여 환자와 조작자의 안전을 보장합니다.

JHM20 시리즈는 총 18가지 출력의 모듈로 구성되어 있으며, 50.8mm x 25.4mm PCB 장착 풋프린트로 20와트의 전력을 제공합니다. 2:1 입력 범위는 12, 24 및 48VDC의 공칭 입력 전압에 유연성을 제공합니다. 격리된 완전 부동 단일 및 이중 출력 버전은 5, 12 및 15VDC로 제공되므로 24 및 30VDC의 단일 레일을 제공할 수 있습니다. 모든 단일 출력은 단일 외부 저항을 통해 10%까지 간편하게 가변 조정 할 수 있습니다.

이 모듈은 뛰어난 수준의 효율성을 제공하며 -40°C에서 +80°C까지 작동하여 최대 +60°C의 온도에서 최대 전력을 공급하여 까다로운 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 전원 모듈과 시스템 부하를 모두 보호하기 위해 단락 및 과부하와 같은 광범위한 보호 메커니즘이 포함됩니다. 본 케이스는 자체 배출 UL94V-0 소재로 제작되었습니다.

JHM20 모듈은 외부 추가 부품 구성 요소 없이 EMC 특성에 대한 EN55011 레벨 A 표준을 충족하도록 인증되었습니다. 또한 EMC 내성을 위해 IEC60601-1-2 버전 4판에 따라 인증되었습니다. 이러한 사전 인증은 시스템 수준 승인을 위해 제출할 때 설계자의 작업을 용이하게 합니다.

JHM20 시리즈는 Digi-Key, 요소14, Farnell, RS 구성 요소, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증이 제공됩니다.

상세 정보 JHM20 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive