Press Releases

XP Power introduces rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications

XP Powerは本日2つの新しい広範囲入力シリーズの、シャーシとDINレールマウントDC-DCコンバーターを発表しました。これは広範囲な産業、及びITEアプリケーションに簡単・迅速なインストールを提供します。

DTE06及びDTE10 DC-DCコンバータは、6W及び10Wの電力と、4:1の入力範囲を提供し、変動する電源に対して広い許容範囲を提供します。 12 / 24VDCと24 / 48VDCの公称入力シリーズは、9.0VDC~75.0VDC間をカバーします。

これらのデバイスは、ネジ留め式端子付きのシャーシマウント形式で完全にポッティングされた状態で提供され、簡単で時間を節約した取り付けと接続が可能です。制御盤や家庭用コンシューマ・ユニットで使用する為のDINレールマウントも、オプションで用意されています。パワーグッドLEDインジケータにより、正しい動作を一目で確認出来ます。

全てのDC-DCコンバータは、IEC / UL / cUL 62388-1の安全性が承認されており、電源と負荷の間で3.0kVDCの絶縁を提供します。 これは又、外付け部品無しでEN55032クラスAのエミッションにも準拠しています。つまり、EMC準拠の為の追加フィルタリングは不要です。

デバイス自体とそれが電力を供給している機器は、低入力電圧、短絡、過負荷保護等の安全機能がカバーされています。 便利なリモートオン/オフ機能により、DC-DCコンバータを簡単に制御出来ます。

堅牢で競争力のある価格のDTE06およびDTE10シリーズは、-40℃〜+ 105℃の温度範囲で動作し、最大+ 80℃の温度にて最大定格の電力を供給します。

DTE06及びDTE10シリーズは、Digi-Key、element14、Farnell、RS Components、公認地域取扱店、又はXP Powerから直接入手出来、3年間の保証が付いています。

続きを読む - DTE06 Series

続きを読む - DTE10 Series