Press Releases

分析、半導体、および検出器用途向けの、XP Powerの新しい調整済み高電圧DC-DCコンバータシリーズ

XP Powerは本日、小さなパッケージで最大6kVDCの、完全調整可能な信頼性の高い出力電圧を提供する、 5W調整済み高電圧DC-DCコンバータのHRC05シリーズを発売しました。このシリーズのモデルは、高電圧統合に取り組む設計エンジニアに、標準として、1つのコンパクトな設置面積に収まる、一連の機能の完全なセットを提供します。主な特長には、長期間の適用に正確で信頼性の高い高電圧を提供する、低ラインおよび負荷調整 (<0.01%)、優れたリップル性能 (<0.01%) などがあります。グローバル使用に適用される指令および法律に従って、すべてのモデルがIEC/UL/CSA/EN 62368-1、61010-1規格認定されており、UKCAおよびCEマークが付いています。

HRC05シリーズの入力電圧は、定格電圧24VDC、動作電圧範囲22VDC〜30VDCです。0V〜350Vから0V〜6000Vの範囲の正または負のDC出力を備えた18モデルで利用できます。高電圧の統合と制御を容易にするために、内蔵の0〜 + 5VDC基準入力を用いて出力電圧を0〜100%の範囲で調整できます。電圧および電流モニター出力も標準パッケージに含まれています。

PCBマウント、対流冷却ユニットの寸法はわずか65mm x 33mm x 14mm (WxLxH) です。 これらはUL94V-0定格のカプセル化材料と、内部接地された5面体の金属ケースに収納されており、システム全体への最適な機械的統合と堅牢性を提供し、スペースを節約します。HRC05シリーズの動作温度範囲は-40℃〜+ 70℃で、この範囲での電流低減はありません。  安定性は8時間で100ppmです (30分のウォームアップ後)。

HRC05シリーズは、デバイスとインストールされているアプリケーションの両方の安全性を確保するために、短絡、アーク、過負荷および過熱保護回路、リモートオン/オフ機能を備えています。主な用途には、質量分析、電気泳動、静電チャック、検出器、コンデンサ充電、走査型電子顕微鏡 (SEM)、画像装置、診断用機器などがあります。

HRC05シリーズはDigi-Key、element14、Mouser、RSコンポーネント、認定地域販売代理店、またはXPパワーから直接ご購入いただくことができ、3年間の保証付きです。

続きを読む - HRC05 Series