Press Releases

医療分野をターゲット、コンパクトな 1 W と 2W の DC-DCコンバータ

XP Power は本日、1 & 2 ワットのDC-DCコンバータ、IMMシリーズを発表しました。IMM01;1ワットとIMM02;2ワットの各コンバータは、医療用途に設計されています。シングル及びデュアル出力ユニットは、国際医療安全規格ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 and EN/IEC60601-1に承認された1×MOPPを容易にするために、250 VAC動作電圧で1500 VAC入力/出力アイソレーションを提供します。

IMM01 と IMM02 は公称 5 VDC (4.5 ~ 9.0 VDC) と 12 VDC (9.0 ~ 18.0 VDC) 入力に基づく2 つの 2:1 入力電圧範囲の選択が可能です。シングル出力モデルは 3.3、5、12V 又は 15 VDC のポピュラーな公称出力を提供します。デュアル出力は +/-3.3、+/-5 、+/-12 又は +/-15 VDC の組み合わせを提供します。

業界標準の SIP-7 及び SIP-8 形式でパッケージ化されたユニットは、PCB占有率の極めて小型化を実現します。 IMM01 は SIP7フットプリントを使用し、サイズは 19.50 x 10.60 x 9.20ミリメートル、 SIP8 2ワット IMM02 は 21.85 x 10.60 x 9.20ミリメートルです。- 20 ~ +100℃ までの広範囲な動作温度、及び湿った環境下など、殆どの環境下で動作出来、且つ自然空冷下にて +60℃ ・フルパワーの提供を実現します。

リモート On/off 入力端子は、ホスト アプリケーションからの外部制御にて、コンバーターのシーケンス起動操作を可能にします。IMMシリーズは3年間保証として Farnell, element14, Digi-Key, 他、XP Power 承認の地域販売代理店、又は直販にて入手可能です。

続きを読む - IMM01 Series

続きを読む - IMM02 Series