Press Releases

シャーシ、及びDINレールDC-DCコンバーター

XP Powerは本日、2つの新シリーズ・ワイドレンジ入力DC-DCコンバーターの発売を発表しました。 柔軟な仕様により互換性の無い電圧のデバイスを産業用システムに簡単に統合出来ます。

DTJ15及びDTJ20シリーズは、設置と操作の利便性向上に設計されています。 これらはシャーシ又はDINレールに取り付けられ、ネジ留め式端子を介して接続され、保護やEMC準拠の為の追加コンポーネントを必要としません。

このシリーズは15 W又は20 Wの電力を提供し、プロセス監視と制御、産業用ロボット、エレベーターや動く歩道、安全監視、ゲームシステム、ドア制御、通信、遠隔管理など、様々なアプリケーションに適しています。

新しいDC-DCコンバーターの重要な機能は、9 VDCから36 VDC、及び18 VDCから75 VDCをカバーする広い(4:1)入力範囲であり、複数の公称バッテリー電圧や車両電源を含む様々な入力ソースに最適です。

どちらのシリーズもシングル出力(3.3 V、5.0 V、12.0 V、15.0 V)、及びデュアル出力(±5.0 V、±12.0 V、±15.0 V)オプションを備えた合計14種類を提供します。 シングル出力タイプでは出力電圧を±10 %トリミングして、負荷が離れた場所にある場合のケーブル配線の電圧降下に対応出来ます。 リモートのオン/オフにより、ソフトウェアによってDC-DCコンバータを制御出来るようになり、リモートに設置された設備を効率的に運用出来ます。

逆極性保護により、インストール中にデバイスが誤って誤配線された場合でも安全です。また内蔵の入出力保護により、あらゆる障害状態で負荷とDC-DCコンバーターが常に保護されます。

外部コンポーネントを必要とせずにEN55032クラスAに準拠出来る為、追加作業を必要としません。DTJ15とDTJ20は最高100 ºCの温度で動作が可能な為、過酷な環境だけでなく、強制空冷が無い密閉環境(IP67筐体など)でも使用出来ます。 最大5000 mの高度で動作する機能により世界中に展開出来ます。

DTJ15及びDTJ20シリーズは、Digi-Key、element14、Mouser、RS Components、認定地域取扱店、又はXP Powerから直接入手でき、3年間の保証を提供します。

続きを読む - DTJ15 Series

続きを読む - DTJ20 Series