認証

XP Power は世界中に認識されている様々な安全性と品質基準を満たす為に努力しています。プロセスは、社内チームと承認されたテストハウスの両方より要求された、厳格なチェックとテストに基づいて実施されます。これらの標準を達成そして常に維持する事で、XP Power は全ての電源ソリューションのための最良かつ最も一貫性のある製品提供を実現しています。廃棄物や有害物質を除去する義務は、安全な取り外し&処分にプライドを持つXP Powerとして、真剣に取組んでいる一つです。

RoHS コンプライアンス

XP Powerはその全ての活動が環境と相互作用する事を認識しています。私達は悪影響を最小限に抑え、法律&ISO14001に従った処理効率の向上に努めています。

私達は資源の保全と汚染の予防を含む環境マネジメントシステムと、パフォーマンスの継続的改善に取り組んでいます。私達は従業員、取引先や顧客とのチームワーク、説明責任、パートナーシップとコミュニケーションの文化を醸成し、環境経営全ての面で卓越性を維持する為に努力しています。

RoHS ステートメント

2011/65/EU 指令

廃電気・電子機器(WEEE: The Waste Electronic and Electrical Equipment)指令 (2012/19 / EU)

電気・電子機器(EEE: Electrical and electronic equipment)には有害な可能性のある材料、コンポーネント、物質が含まれています。この廃棄物が正しく処理されないと人の健康や環境に危険が生じる可能性があります。


X付きゴミ箱マークが付いている機器は電気・電子機器です。 X付きゴミ箱マークは、廃棄された電気・電子機器を分離されていない地方自治体の廃棄物と共に廃棄すべきではなく、別々に回収する必要があることを示しています。 消費者のあなたはこの機器をリサイクルし、環境の保護に貢献する重要な役割を担っています。


XP Powerは英国環境庁にWEEEプロデューサー(生産者)として登録されており、WEEE登録番号はWEE / HH0049TZです。


XP Powerは政府承認プロデューサコンプライアンス制度(Accerio)のメンバーシップと、御客様に製品のリサイクルプログラムを提供することにより、英国のWEEE指令への義務を果たしています。


製品が寿命に達したら [email protected] まで御連絡下さい。 XP Powerは製品のリサイクルを手配する御客様と協力します。


ISO 認証

XPはAC-DC電源、DC-DCコンバータ、スタンバイシステムやUPSなどのパワー・ソリューションのリーディング・グローバル・プロバイダ、である事にコミットしています。ISO9001と共にXPは、社内の設計から世界中の製造設備に至るまで、総合的品質を提供しています。

当社の統合マネジメントシステムの基礎は、事業を通じて継続的な改善を推進する為、ISO9001:2008 & ISO14001 を活用します。

ISO9001 - 品質マネジメントシステム - ISO証明書

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. Singapore

  5. Kunshan

  6. Vietnam

ISO14001 - 環境マネジメントシステム - ISO認証取得

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. China

  5. Vietnam

ISO13485 - 医療マネジメントシステム - ISO証明書

  1. Global

  2. Vietnam