XP Power's プレスリリース
  1. 711

    XP PowerはBFアプリケーションを含む医療機器用の新しい500W-650W AC-DC電源を発売します

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Powerは優れたEMC性能が重要な要件である医療用途に、BFクラスの絶縁を提供する2つの新しいAC-DC電源装置を発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (2426)

  2. 72

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    Posted on 2019年7月2日

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (1178)

  3. 514

    XP Power、クリティカルスペース向け医療(BF)、産業・ITEアプリケーション用の新しい薄型180 W UチャネルPSUを発表

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Powerはスペースに制約のある医療(BF)、産業用、及びITアプリケーション向けの新しいレンジの180 W UチャネルAC-DC電源を発売しました。 薄型デバイスの高さは僅か29.5mmで占有面積が107.6mm x 62.8mmと小さく、高密度設計に最適です。 このユニットはクラスI及びクラスIIの運用に適しており、最大94%の効率を実現しながら2 x MOPP(Means of Patient Protection)の分離を提供します。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (3270)

  4. 430

    新しいフル機能の3フェーズ入力、5kW AC-DC電源はソフトウェアの設定可能性を通して究極の柔軟性を提供します

    Posted on 2019年4月30日

    HPT5K0

    ニュートラル設置・オペレーション不要による産業用アプリケーションへの設置が簡単

    XP PowerはHPT5K0シリーズを発表しました。これは高電力密度、高効率、共振ゼロ電圧スイッチング(ZVS)をカバーし、ITE /産業及び医療機関の承認を受けた、三相、三線、180 ~ 528 VAC入力の 5kW AC-DC電源です。産業用アプリケーションでは利用出来ないことが多いニュートラル接続が不要な為に、設置が大幅に簡素化されます。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (5600)

  5. 42

    医療用 2 x MOPP、DC-DCコンバータは安全性が重要な医療機器の開発を簡素化します

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Powerは医療アプリケーションに対する国際機関の承認を得た、新しいレンジの20 W DC-DCパワーモジュールを発売しました。 このシリーズは全ての医療用途に適し、特にDC-DCコンバータが患者との接触や患者の周辺用途を含む、強化された(2 x MOPP)安全絶縁バリアを提供する用途に適しています。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (4595)

  6. 319

    Low-cost, open-frame 40W & 60W power supplies support healthcare, household and ITE applications

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power has launched two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions that support a broad range of applications within the medical, domestic/household and ITE/industrial sectors.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (7323)

Archive