XP Power - Open-frame
  1. 1110

    XP Powerは、RS Components及びAllied Electronicsと、グローバル流通契約を締結します

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Powerは本日、取引ブランドにRS Components と Allied Electronics を加え、世界的エレクトロニクス販売代理店 Electrocomponents plc との販売契約締結を発表しました。XP Powerの AC-DC、DC-DC、及び高圧電源をカバーする 2,500 を超える製品は、RS と Allied からも利用可能となります。

    Read more

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15654)

  2. 1012

    XP Power 、世界最小 40ワットAC-DCオープンフレーム電源を発表

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power は本日、単一出力40ワットの超小型AC-DC電源、ECF40シリーズを発表しました。これらのオープンフレーム対流冷却ユニットは、最大 +50℃迄 外部強制空冷を必要とせず40ワット全出力電力の供給が可能です。ECF40 の 76.2 X38.1 X28.0 ミリメートルサイズは、現在の市場に於いて利用可能な 最小40ワットオープンフレーム電源であると考えられ、- 40 ~ +70℃ 迄の広範囲動作温度にて、医療、産業及び情報技術分野等、幅広い用途に適合します。ECF40はエンドシステムに必要な標準的 “2×4"...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15588)

  3. 624

    XP Power leads the industry with 95% efficient 225 Watt AC-DC supply in a 2” x 4” package

    Posted on 2015年6月24日

    EPL225

    XP Power today announced the EPL225 series of high efficiency open frame AC-DC power supplies approved for industrial, IT and medical applications. The series comprises seven single-output models that offer a range of standard output voltages from +12 VDC to +48 VDC. A secondary 12...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13791)

Archive