XP Power - High Efficiency
  1. 711

    XP PowerはBFアプリケーションを含む医療機器用の新しい500W-650W AC-DC電源を発売します

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Powerは優れたEMC性能が重要な要件である医療用途に、BFクラスの絶縁を提供する2つの新しいAC-DC電源装置を発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (3212)

  2. 514

    XP Power、クリティカルスペース向け医療(BF)、産業・ITEアプリケーション用の新しい薄型180 W UチャネルPSUを発表

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Powerはスペースに制約のある医療(BF)、産業用、及びITアプリケーション向けの新しいレンジの180 W UチャネルAC-DC電源を発売しました。 薄型デバイスの高さは僅か29.5mmで占有面積が107.6mm x 62.8mmと小さく、高密度設計に最適です。 このユニットはクラスI及びクラスIIの運用に適しており、最大94%の効率を実現しながら2 x MOPP(Means of Patient Protection)の分離を提供します。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (3931)

  3. 430

    新しいフル機能の3フェーズ入力、5kW AC-DC電源はソフトウェアの設定可能性を通して究極の柔軟性を提供します

    Posted on 2019年4月30日

    HPT5K0

    ニュートラル設置・オペレーション不要による産業用アプリケーションへの設置が簡単

    XP PowerはHPT5K0シリーズを発表しました。これは高電力密度、高効率、共振ゼロ電圧スイッチング(ZVS)をカバーし、ITE /産業及び医療機関の承認を受けた、三相、三線、180 ~ 528 VAC入力の 5kW AC-DC電源です。産業用アプリケーションでは利用出来ないことが多いニュートラル接続が不要な為に、設置が大幅に簡素化されます。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (6303)

  4. 319

    Low-cost, open-frame 40W & 60W power supplies support healthcare, household and ITE applications

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power has launched two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions that support a broad range of applications within the medical, domestic/household and ITE/industrial sectors.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (7781)

  5. 97

    XP Power、工業用および医療用の承認を受けたコンパクトで高効率の750W AC-DC電源をリリース

    Posted on 2017年9月7日

    GSP750

    XP Powerは本日、高効率、900Wのピーク電力能力、単一出力、インテリジェントなファン冷却、産業および医療安全の承認を提供する750W AC-DC電源装置のGSP750シリーズを発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15462)

  6. 420

    産業用アプリケーションをターゲットとする超薄型DINレール電源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Powerは本日、高効率の超薄型DINレールAC-DC電源DPCシリーズを発表しました。 30、50、及び70ワットの単一出力モデルで、入力切替スイッチを必要とせずに 90〜264 VAC の汎用入力範囲に対応しています。現世代のDINレール電源よりも44%スリム化され、レール・スペースを大幅に削減し、30 Watt DPC30 は僅か 90.0 x 100.0 x 22.5 mm (3.6 x 3.94 x 0.89インチ)です。又 50ワット DPC50 は 90.0 x 100.0 x 30.0 mm (3.6 x 3.94 x...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (12922)

Archive