XP Power は本日、入力-出力間の安全分離を必要とする医療機器用途の新製品;小型2WタイプDC-DCコンバータ「IML02&ISM02」を発表しました。これらのコンバータは、4000 VAC、1 x MOPP 強化絶縁(300 VAC (250 VAC model IML02) 動作時)、及び患者接続デバイス使用に理想的な、非常に低い 2μA患者漏れ電流 を提供します。
Read more
Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13806)
XP Powerは本日、3種類の降圧&表面マウントタイプ (SMD) DC-DC コンバーター、シングル及びデュアル出力、出力電力:1、3、6 ワット製品を発表しました。
Read more
Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12336)