XP Power - DC-DC
  1. 72

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    Posted on 2019年7月2日

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3059)

  2. 42

    医療用 2 x MOPP、DC-DCコンバータは安全性が重要な医療機器の開発を簡素化します

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Powerは医療アプリケーションに対する国際機関の承認を得た、新しいレンジの20 W DC-DCパワーモジュールを発売しました。 このシリーズは全ての医療用途に適し、特にDC-DCコンバータが患者との接触や患者の周辺用途を含む、強化された(2 x MOPP)安全絶縁バリアを提供する用途に適しています。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6200)

  3. 629

    超広帯域8:1入力範囲、ハーフブリック150ワットDC-DCコンバータを提供します

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Powerは超広範囲入力が必要とされる幅広いアプリケーションを対象とした、150WハーフブリックDC-DCコンバータのQSB150シリーズを発表しました。 61.5 x 57.9 x 12.7 mm(2.40 x 2.28 x 0.50インチ)の業界標準ハーフブリック・フットプリントに準拠して既存の業界標準とのピン互換性を持ち、QSB150は効率が高く通常最大92%です。 + 12〜+ 48...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16464)

  4. 323

    業界最小のレギュレートされ絶縁された9 W DC-DCコンバータは、4:1の入力範囲を提供

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Powerは本日、コンパクトな9ワットDC-DCコンバータのITZシリーズを発表しました。 業界最小レベルの9 W DC-DCコンバータであるこのユニットは、超広帯域4:1入力に対応し、シングルおよびデュアル出力で使用できます。 21.9 x 11.2 x 9.6 mm(0.86 x 0.44 x 0.38インチ)の超小型メタルケースSIP-8パッケージに収められたこのコンバータは、最大89%の効率で、44ワット/立方インチの電力密度を備えています。...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13094)

  5. 1110

    XP Powerは、RS Components及びAllied Electronicsと、グローバル流通契約を締結します

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Powerは本日、取引ブランドにRS Components と Allied Electronics を加え、世界的エレクトロニクス販売代理店 Electrocomponents plc との販売契約締結を発表しました。XP Powerの AC-DC、DC-DC、及び高圧電源をカバーする 2,500 を超える製品は、RS と Allied からも利用可能となります。

    Read more

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15508)

  6. 929

    1 - 6 ワット DC-DC コンバータ、表面実装アプリケーション製品をリリース

    Posted on 2016年9月29日

    ISB-C-X

    XP Powerは本日、3種類の降圧&表面マウントタイプ (SMD) DC-DC コンバーター、シングル及びデュアル出力、出力電力:1、3、6 ワット製品を発表しました。

    Read more

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12208)

Archive