XP Power - AC-DC
  1. 711

    XP PowerはBFアプリケーションを含む医療機器用の新しい500W-650W AC-DC電源を発売します

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Powerは優れたEMC性能が重要な要件である医療用途に、BFクラスの絶縁を提供する2つの新しいAC-DC電源装置を発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (5785)

  2. 72

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    Posted on 2019年7月2日

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3167)

  3. 97

    XP Power、工業用および医療用の承認を受けたコンパクトで高効率の750W AC-DC電源をリリース

    Posted on 2017年9月7日

    GSP750

    XP Powerは本日、高効率、900Wのピーク電力能力、単一出力、インテリジェントなファン冷却、産業および医療安全の承認を提供する750W AC-DC電源装置のGSP750シリーズを発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15962)

  4. 613

    XP Power、コンパクトな ”3 x 5" U-チャンネル・フォーマットでロープロファイルの225 W電源を発表

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Powerは 小型Uチャネル・フットプリントで工業用及び医療用安全認可を取得した、高出力密度&超薄型タイプの225W AC / DC電源 UCP225シリーズ を発表しました。

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16552)

  5. 1012

    XP Power 、世界最小 40ワットAC-DCオープンフレーム電源を発表

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power は本日、単一出力40ワットの超小型AC-DC電源、ECF40シリーズを発表しました。これらのオープンフレーム対流冷却ユニットは、最大 +50℃迄 外部強制空冷を必要とせず40ワット全出力電力の供給が可能です。ECF40 の 76.2 X38.1 X28.0 ミリメートルサイズは、現在の市場に於いて利用可能な 最小40ワットオープンフレーム電源であると考えられ、- 40 ~ +70℃ 迄の広範囲動作温度にて、医療、産業及び情報技術分野等、幅広い用途に適合します。ECF40はエンドシステムに必要な標準的 “2×4"...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15509)

  6. 915

    XP Power は 薄型1U、コンフィグレーション(構成可能)タイプ、ディジタル制御プラットフォームを発表

    Posted on 2016年9月15日

    nanofleX

    XP Power は本日、構成可能(コンフィグレーション)なデジタル制御AC-DC電源のnanofleX(ナノフレックス)シリーズを発表しました。このモジュール電源は、顧客選択の出力電圧モジュールに対して最大4つのシングルスロットまで収容出来るプラグイン、更に今日のスペース制約デザインに合ったコンパクトなロー・プロファイル “1U”...

    Read more

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (12310)

Archive